The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Goulottes
    • Appa­reillage
    • Prises ecoline, plas­trons modu­laires et acces­soires
    • GKWAL6
    EAN
    4012740001595
    Conditionnement
    10 Pièces
    • Acces­soires de connexion
    • Prises ecoline, plas­trons modu­laires et acces­soires
    • Voir plus

    Prise de courant speciale goulotte Connecteur d'entrée 0° WAGO Winsta 3pol GKWAL6

    Bientôt en vente

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Prise de courant speciale goulotte Connecteur d'entrée 0° WAGO Winsta 3pol

    GKWAL6

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      18 mm
    • Largeur
      40 mm
    • Longueur
      57 mm
    Archi­tec­ture
    • Nombre de pôles
      3
    Matières
    • Couleur
      Noir
    • Trai­te­ment
      Non traité
    Sécu­rité
    • Type de verrouillage
      Loquet

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Socket 45x45 IN Connector 0° WIELAND 3P male (English)
    PDF
    726,03 kB
    REACH declaration GKWAL6
    PDF
    RoHS report GKWAL6
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image GKWAL6 | Hager Belgique

      Image produit GKWAL6

    • Manuel

      Image Manuel en-GB 2025-09-05 | Hager Belgique

      Manuel en-GB 2025-09-05

      PDF
      6,37 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2025-10-28 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2025-10-28

      PDF
      254,20 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      GKWAD13025 - Câble ruban Winsta, 3x2.5², 2.5m, hfr, Cca, noir
      GKWAD13025
      Câble ruban Winsta, 3x2.5², 2.5m, hfr, Cca, noir
    • 2
      GKWAD03050 - Câble ruban Winsta, 3x2.5², 5m, PVC, Eca, noir
      GKWAD03050
      Câble ruban Winsta, 3x2.5², 5m, PVC, Eca, noir
    • 3
      GKWAD03015 - Câble ruban Winsta, 3x2.5², 1.5m, PVC, Eca, noir
      GKWAD03015
      Câble ruban Winsta, 3x2.5², 1.5m, PVC, Eca, noir
    • 4
      G4703 - Connecteur d'entrée, 3 poles
      G4703
      Connecteur d'entrée, 3 poles
    • 5
      G4713 - Connecteur de sortie, 3 poles
      G4713
      Connecteur de sortie, 3 poles

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique