The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Goulottes
    • Appa­reillage
    • Prises ecoline, plas­trons modu­laires et acces­soires
    • G4773
    EAN
    4012740865722
    Conditionnement
    10 Pièces
    • Prises ecoline, plas­trons modu­laires et acces­soires

    Verteiler 3 polig G4773

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Verteiler 3 polig

    G4773

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires

    • Câble confec­tionné pour instal­la­tion 'plug-in' 8 produit(s) disponible(s)
    • Connec­teur pour instal­la­tion 'plug-in' 2 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Produits liés 4 produit(s) disponible(s)

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    • Câble confec­tionné pour instal­la­tion 'plug-in'
    • Connec­teur pour instal­la­tion 'plug-in'
    • GKWAD03006

      Câble ruban Winsta, 3x2.5², 0.6m, PVC, Eca, noir

      0,00 €  / *
    • GKWAD03015

      Câble ruban Winsta, 3x2.5², 1.5m, PVC, Eca, noir

      0,00 €  / *
    • GKWAD03025

      Câble ruban Winsta, 3x2.5², 2.5m, PVC, Eca, noir

      0,00 €  / *
    • GKWAD03050

      Câble ruban Winsta, 3x2.5², 5m, PVC, Eca, noir

      0,00 €  / *
    • GKWAD13006

      Câble ruban Winsta, 3x2.5², 0.6m, hfr, Cca, noir

      0,00 €  / *
    • GKWAD13015

      Câble ruban Winsta, 3x2.5², 1.5m, hfr, Cca, noir

      0,00 €  / *
    • GKWAD13025

      Câble ruban Winsta, 3x2.5², 2.5m, hfr, Cca, noir

      0,00 €  / *
    • GKWAD13050

      Câble ruban Winsta, 3x2.5², 5m, hfr, Cca, noir

      0,00 €  / *
    • G4703

      Connecteur d'entrée, 3 poles

      0,00 €  / *
    • G4713

      Connecteur de sortie, 3 poles

      0,00 €  / *

    Produits liés

    • GKWAL6

      Prise de courant speciale goulotte Connecteur d'entrée 0° WAGO Winsta 3pol

      0,00 €  / *
    • GKWAM6

      Prise de courant speciale goulotte Connecteur de sortie 0° WAGO Winsta 3pol

      0,00 €  / *
    • GKWAS6

      Prise de courant speciale goulotte Connecteur d'entrée 180° WAGO Winsta 3pol

      0,00 €  / *
    • GKWAT6

      Prise de courant speciale goulotte Connecteur de sortie 180° WAGO Winsta 3pol

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Tension
    • Tension nomi­nale
      230 - 230 V
    • Surten­sion tran­si­toire
      4 kV
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      25 A
    Archi­tec­ture
    • Nombre de pôles
      3
    Equi­pe­ment
    • Maté­riau des contacts
      Cuivre
    • Codage méca­nique
      Oui
    • Nombre d'en­trées
      1
    • Nombre de sorties
      2
    Matières
    • Matière
      Poly­amide (PA)
    • Couleur de l'in­sert de contact
      Noir
    • Couleur
      Noir
    Dimen­sions
    • Hauteur
      32,70 mm
    • Largeur
      30 mm
    • Longueur
      51 mm

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH G4773
    PDF
    Hager Rapport RoHS G4773
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image G4773 | Hager Belgique

      Image produit G4773

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit G4773 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit G4773

      Verteiler 3 polig

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation en-GB 2026-05-29 | Hager Belgique

      Guide d'installation en-GB 2026-05-29

      PDF
      16,02 MB
      Image Guide d'installation en-GB 2026-05-29 | Hager Belgique

      Guide d'installation en-GB 2026-05-29

      PDF
      6,46 MB
      Image Guide d'installation en-GB 2026-05-29 | Hager Belgique

      Guide d'installation en-GB 2026-05-29

      PDF
      11,29 MB
    • Certificat du produit

      Image Declaration_of_conformity_TEH_T082A | Hager Belgique

      Declaration_of_conformity_TEH_T082A

      Certificat du produit International 2020-04-06

      PDF
      105,55 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      GV0809016 - Support intermédiaire pour 80mm couvercle sans halogène blanc
      GV0809016
      Support intermédiaire pour 80mm couvercle sans halogène blanc
    • 2
      GE20119016 - Prise double 2P+T Wago technique montage montage frontale en blanc
      GE20119016
      Prise double 2P+T Wago technique montage montage frontale en blanc
    • 3
      GZUAE2A9016 - Plaque centrale 55 UAE 2 places pour cadre de finition 55 blanc
      GZUAE2A9016
      Plaque centrale 55 UAE 2 places pour cadre de finition 55 blanc
    • 4
      GB080209011 - Support 2 places prise pour couvercle 80mm empilable noir graphite
      GB080209011
      Support 2 places prise pour couvercle 80mm empilable noir graphite
    • 5
      GV0809011 - Plastron intermédiaire Ecoline RAL 9011
      GV0809011
      Plastron intermédiaire Ecoline RAL 9011

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique