The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Goulottes
    • Appa­reillage
    • Prises ecoline, plas­trons modu­laires et acces­soires
    • GB08020LAN
    EAN
    4012740909778
    Conditionnement
    1 pièce
    • Prises ecoline, plas­trons modu­laires et acces­soires

    Support 2 places prise pour couvercle 80mm empilable alu GB08020LAN

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Support 2 places prise pour couvercle 80mm empilable alu

    GB08020LAN

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Longueur
      152 mm
    • Largeur du couvercle
      80 mm
    • Diamètre de l'ou­ver­ture
      48 mm
    • Nombre d'unités
      2
    Confi­gu­ra­tion
    • Type d'ap­pa­reillage (cou­vercle prédé­coupé pour goulotte)
      Obtu­ra­teurs 2 postes
    • Chevau­che­ment
      Oui
    Acces­soires
    • Étique­tés, avec champ d'étique­tage
      Non
    Matières
    • Matière
      Acry­lo­ni­trile buta­diène styrène (ABS)
    • Trai­te­ment
      Laqué
    • Couleur
      Alumi­nium
    Sécu­rité
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK07
    Equi­pe­ment
    • Avec film de protec­tion
      Non

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH GB08020LAN
    PDF
    Hager Rapport RoHS GB08020LAN
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image GB08020LAN | Hager Belgique

      Image produit GB08020LAN

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit GB08020LAN | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit GB08020LAN

      Support 2 places prise pour couvercle 80mm empilable alu

      PDF
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      GZUAE2A9016 - Plaque centrale 55 UAE 2 places pour cadre de finition 55 blanc
      GZUAE2A9016
      Plaque centrale 55 UAE 2 places pour cadre de finition 55 blanc
    • 2
      GB080209011 - Support 2 places prise pour couvercle 80mm empilable noir graphite
      GB080209011
      Support 2 places prise pour couvercle 80mm empilable noir graphite
    • 3
      GE20119016 - Prise double 2P+T Wago technique montage montage frontale en blanc
      GE20119016
      Prise double 2P+T Wago technique montage montage frontale en blanc
    • 4
      GV0809016 - Support intermédiaire pour 80mm couvercle sans halogène blanc
      GV0809016
      Support intermédiaire pour 80mm couvercle sans halogène blanc
    • 5
      G4773 - Verteiler 3 polig
      G4773
      Verteiler 3 polig

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique