The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Goulottes
    • Appa­reillage
    • Prises ecoline, plas­trons modu­laires et acces­soires
    • GV080LAN
    EAN
    4012740873970
    Conditionnement
    1 pièce
    • Prises ecoline, plas­trons modu­laires et acces­soires

    Plastron intermédiaire Ecoline laqué alu GV080LAN

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Plastron intermédiaire Ecoline laqué alu

    GV080LAN

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Longueur
      10 mm
    • Largeur du couvercle
      80 mm
    Confi­gu­ra­tion
    • Type d'ap­pa­reillage (cou­vercle prédé­coupé pour goulotte)
      Piece inter­mé­diaire
    • Chevau­che­ment
      Non
    Acces­soires
    • Étique­tés, avec champ d'étique­tage
      Non
    Matières
    • Matière
      Acry­lo­ni­trile buta­diène styrène (ABS)
    • Trai­te­ment
      Laqué
    • Couleur
      Alumi­nium
    Sécu­rité
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK07
    Equi­pe­ment
    • Avec film de protec­tion
      Non

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Document PEP International 2022-08-10
    PDF
    218,04 kB
    Hager déclaration REACH GV080LAN
    PDF
    Hager Rapport RoHS GV080LAN
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image GV080LAN | Hager Belgique

      Image produit GV080LAN

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit GV080LAN | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit GV080LAN

      Plastron intermédiaire Ecoline laqué alu

      PDF
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      GV0809011 - Plastron intermédiaire Ecoline RAL 9011
      GV0809011
      Plastron intermédiaire Ecoline RAL 9011
    • 2
      GB08020LAN - Support 2 places prise pour couvercle 80mm empilable alu
      GB08020LAN
      Support 2 places prise pour couvercle 80mm empilable alu
    • 3
      GLT1511 - Boîte simple data pour BR montage frontale tehalit Cadre de finition modulaire
      GLT1511
      Boîte simple data pour BR montage frontale tehalit Cadre de finition modulaire
    • 4
      GE20113020 - Prise double Ecoline (2P+T) rouge
      GE20113020
      Prise double Ecoline (2P+T) rouge
    • 5
      GB080209016 - Support 2 places prise pour couvercle 80mm empilable blanc
      GB080209016
      Support 2 places prise pour couvercle 80mm empilable blanc

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique