Boîte simple data pour BR montage frontale tehalit Cadre de finition modulaire GLT1511
EAN
4012740869683
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires indispensables
4586
Prise informatique 8 pôles blindée, cat. 6A iso, Technique de communication
Accessoires optionnels
-
Boîtier de connexion de communication de données en cuivre (paire torsadée) 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Compatibilité
-
Format compatible avec l'installation du dispositifStandard 60 mm
Configuration
-
Configuration de la boîteOuvert
Connectivité
-
Type de montageFixation par vis
Dimensions
-
Nombre d'unités1
Installation, montage
-
Type de montage de la boîteAvant
Fonctions
-
Possibilité de décharge de tractionNon
Matières
-
MatièrePolyamide (PA)
-
CouleurGris clair
-
Code RAL7035
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Déclaration de conformité
Declaration UE BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019
Déclaration de conformité International 2019-08-23
PDF42,74 kB
Plus de documentation