
Goulotte d'installation sans halogène BRHP 65x130mm blanc BRHP6513019016
EAN
4012740014557
Conditionnement
8 Mètres
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires indispensables

BRHP08029016
Couvercle sans halogène pour BRHP 80mm blanc
Accessoires optionnels
-
Plastron/Couvercle pour goulotte d'installation 4 produit(s) disponible(s)
-
Jonction pour goulotte murale 1 produit(s) disponible(s)
-
Embout pour goulotte d'installation 1 produit(s) disponible(s)
-
Angle intérieur pour goulotte d'installation 1 produit(s) disponible(s)
-
Angle extérieur pour goulotte d'installation 1 produit(s) disponible(s)
-
Voir plus 8 autre(s) produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur65 mm
-
Largeur130 mm
-
Longueur2000 mm
Plastron, porte
-
Nombre de couvercles1
-
Largeur de couverture 180 mm
-
Largeur de couverture 20
-
Largeur de couverture 30
Compatibilité
-
Format compatible avec l'installation du dispositifStandard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB
Installation, montage
-
Perforation de socleOui
Matières
-
MatièrePC-ABS
-
TraitementNon traité
-
CouleurBlanc signalisation
-
Code RAL9016
Connectivité
-
Accessoires d'alignement goulotteSans éclisses
Equipement
-
Éclisses inclusesNon
-
Avec film de protectionOui
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Outil
Cable Management Revit Plugin
MSI50,17 MB
Plus de documentation