The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Goulottes
    • Appa­reillage
    • Boîtiers de montage pour appa­reillage CEE
    • G33759016
    EAN
    4012740016018
    Conditionnement
    1 pièce
    • Boîtiers de montage pour appa­reillage CEE

    Plastron pour boite d'appareillage CEE pour DA200-80 blanc signalisation G33759016

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Plastron pour boite d'appareillage CEE pour DA200-80 blanc signalisation

    G33759016

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires

    • Boite d'ap­pa­reillage pour goulotte d'ins­tal­la­tion 1 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Produits liés 6 produit(s) disponible(s)

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    • Boite d'ap­pa­reillage pour goulotte d'ins­tal­la­tion
    • G2745

      Boîte d'appareillage pour BR montage frontale CEE 32A

      0,00 €  / *

    Produits liés

    • BRP6510019016

      Socle goulotte PVC, 65100, blanc

      0,00 €  / *
    • BRP6513019016

      Socle goulotte PVC, 70130, blanc

      0,00 €  / *
    • BRP6517019016

      Socle goulotte PVC, 70170, blanc

      0,00 €  / *
    • BRP65210D19016

      Socle goulotte PVC, 65210D, blanc

      0,00 €  / *
    • BRHP6513019016

      Goulotte d'installation sans halogène BRHP 65x130mm blanc

      0,00 €  / *
    • BRHP6517019016

      Goulotte d'installation sans halogène BRHP 65x170mm blanc

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Longueur
      97 mm
    • Largeur du couvercle
      80 mm
    • Nombre d'unités
      1
    Confi­gu­ra­tion
    • Type d'ap­pa­reillage (cou­vercle prédé­coupé pour goulotte)
      Boîte d'en­cas­tre­ment CEE
    • Chevau­che­ment
      Oui
    Acces­soires
    • Étique­tés, avec champ d'étique­tage
      Non
    Matières
    • Matière
      PC-ABS
    • Trai­te­ment
      Non traité
    • Couleur
      Blanc signa­li­sa­tion
    • Code RAL
      9016
    Equi­pe­ment
    • Avec film de protec­tion
      Oui

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH G33759016
    PDF
    Hager Rapport RoHS G33759016
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image G33759016 | Hager Belgique

      Image produit G33759016

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit G33759016 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit G33759016

      Plastron pour boite d'appareillage CEE pour DA200-80 blanc signalisation

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi International 2017-05-15 | Hager Belgique

      Mode d'emploi International 2017-05-15

      PDF
      2,52 MB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      4
    • 1
      G2745 - Boîte d'appareillage pour BR montage frontale CEE 32A
      G2745
      Boîte d'appareillage pour BR montage frontale CEE 32A
    • 2
      G3374LAN - Plastron pour boite d'appareillage CEE, laqué anodisé naturel
      G3374LAN
      Plastron pour boite d'appareillage CEE, laqué anodisé naturel
    • 3
      G33749016 - Support 1 place prise CEE pour 80mm couvercle laminage de découpe blancs
      G33749016
      Support 1 place prise CEE pour 80mm couvercle laminage de découpe blancs
    • 4
      G3375LAN - Plastron pour boite d'appareillage  CEE, pour DA200-80, laqué anodisé naturel
      G3375LAN
      Plastron pour boite d'appareillage CEE, pour DA200-80, laqué anodisé naturel

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique