Socle goulotte PVC,65210D,blanc BRP65210D19016
Également disponible en
Largeur
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Accessoires indispensables
BRP08029016
Couvercle 80 blanc
Accessoires
-
Boite d'appareillage pour goulotte d'installation 5 produit(s) disponible(s) -
Jonction pour goulotte murale 1 produit(s) disponible(s) -
Cloison pour moulure et goulotte 1 produit(s) disponible(s) -
Plastron/Couvercle pour goulotte d'installation 3 produit(s) disponible(s) -
Pièce de jonction pour goulotte d'installation 1 produit(s) disponible(s) -
Raccord mural pour conduit mural 1 produit(s) disponible(s)
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur65 mm
-
Largeur210 mm
-
Longueur2000 mm
-
Section intérieure / utile10600 - 10600 mm²
Plastron, porte
-
Nombre de couvercles2
-
Largeur de couverture 180 mm
-
Largeur de couverture 280 mm
-
Largeur de couverture 30
Capacité
-
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs)20
-
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)60
Compatibilité
-
Format compatible avec l'installation du dispositifStandard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB
Installation, montage
-
Perforation de socleOui
Matières
-
MatièrePolyvinylchloride (PVC)
-
TraitementNon traité
-
CouleurBlanc signalisation
-
Code RAL9016
Sécurité
-
Résistance aux chocs IKIK07
-
Indice de protection IPIP40
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5 - 60 °C
Connectivité
-
Accessoires d'alignement goulotteEclisses comme références séparées
Equipement
-
Éclisses inclusesNon
-
Nombre d'agrafes par mètre0
-
Avec film de protectionOui
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit BRP65210D19016
Socle goulotte PVC,65210D,blanc
PDF -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07
PDF323,69 kB
Plus de documentation