Angle plat,BRP/BRAP 65210D,bs • BRP652105DH9016 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Vous êtes localisé dans le pays suivant : États-Unis.
×
  • fr
  • nl
Belgique
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
Menu
  • Produits
  • Solutions
    Décou­vrez domovea !
    Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
    Découvrez-en plus !
    • Solutions
    • Solutions par application
      • Distribution d'énergie
      • Gestion de l'énergie
      • Cheminement de câbles
      • Automatismes du bâtiment
      • Appareillage mural
      • Découvrez domovea
      • Voir tout
      Décou­vrez domovea !
      Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
      Découvrez-en plus !
    • Solutions pour votre projet
      • Maison individuelle
      • Bureau
      • Hôtel
      • Commerce
      • Multi-résidentiel
      • Voir tout
      Décou­vrez domovea !
      Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
      Découvrez-en plus !
    • Solutions pour votre activité
      • Installateur
      • Consultant
      • Architecte
      • Tableautier
      • Intégrateur système
      • Particulier
      • Voir tout
      Décou­vrez domovea !
      Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
      Découvrez-en plus !
    • Projets références
      • Villa Westling
      • Hôtel Hobo, Stockholm
      • Sorli Emocions Hotel, Maresme (Barcelona)
      • Laboratory, Bern
      • Ecole Svartedals, Gothenburg
      • Voir tout
      Décou­vrez domovea !
      Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
      Découvrez-en plus !
    • Voir tout
  • Outils
    Chiffrage des tableaux
    Hagercad 6 simplifie la conception des armoires et des schémas électriques jusqu'à 1600 A.
    En savoir plus
    • Outils
    • hagercad
      Chiffrage des tableaux
      Hagercad 6 simplifie la conception des armoires et des schémas électriques jusqu'à 1600 A.
      En savoir plus
    • Hager Ready
      Chiffrage des tableaux
      Hagercad 6 simplifie la conception des armoires et des schémas électriques jusqu'à 1600 A.
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Connaissances
    • Connaissances
    • Documentation
    • Voir tout
  • Support
    Formations pour installateurs
    Découvrez les formations hagercad que nous proposons actuellement
    Offre de formation
    • Support
    • FAQ
      • Application Hager Ready
      • Bornes de charge Witty
      • Questions générales
      • Voir tout
      Formations pour installateurs
      Découvrez les formations hagercad que nous proposons actuellement
      Offre de formation
    • Tutoriels
      • Appareillage de tête
      • gallery
      • hagercad
      • Hager Mood
      • quadro
      • Quicklink
      • Witty
      • Voir tout
      Formations pour installateurs
      Découvrez les formations hagercad que nous proposons actuellement
      Offre de formation
    • Voir tout
  • A propos
    Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
    Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
    En savoir plus
    • A propos
    • Développement durable
      Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
      Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
      En savoir plus
    • Trouver un distributeur
      Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
      Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
      En savoir plus
    • Nous contacter
      Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
      Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
      En savoir plus
    • Situation des livraisons
      Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
      Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
      En savoir plus
    • Inscription à la newsletter
      Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
      Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
      En savoir plus
    • Voir tout
Trouver un distributeur
  • Voir toutes les catégories
Account
  • Catalogue
  • Goulottes
  • Goulottes d'ins­tal­la­tion pour bâti­ments tertiaires
  • Goulottes universelles
  • BRP652105DH9016
BRP652105DH9016 - Angle plat pour BRP/BRAP/BRHP 65x210mm sans halogène blanc signalisation
BRP652105DH9016 - Angle plat pour BRP/BRAP/BRHP 65x210mm sans halogène blanc signalisation

Angle plat pour BRP/BRAP/BRHP 65x210mm sans halogène blanc signalisation

BRP652105DH9016

BRP652105DH9016 - Angle plat pour BRP/BRAP/BRHP 65x210mm sans halogène blanc signalisation
BRP652105DH9016 - Angle plat pour BRP/BRAP/BRHP 65x210mm sans halogène blanc signalisation
  • Goulottes

Angle plat pour BRP/BRAP/BRHP 65x210mm sans halogène blanc signalisation BRP652105DH9016

EAN
4012740014854
Conditionnement
1 pièce
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    65 mm
  • Largeur
    210 mm
Acces­soires
  • Confi­gu­ra­tion de la pièce de forme
    Moulé
Confi­gu­ra­tion
  • Chevau­che­ment
    Oui
Instal­la­tion, montage
  • Perfo­ra­tion de socle
    Non
Matières
  • Matière
    PC-ABS
  • Trai­te­ment
    Non traité
  • Couleur
    Blanc signa­li­sa­tion
  • Code RAL
    9016
  • Produit compa­tible avec
    BRP 65x210

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

REACH declaration BRP652105DH9016 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration BRP652105DH9016 (english)
PDF
103,59 kB

Documents

  • Image produit

    Image BRP652105DH9016 | Hager Belgique

    Image produit BRP652105DH9016

  • Outil

    Image Cable Management Revit Plugin | Hager Belgique

    Cable Management Revit Plugin

    MSI
    50,17 MB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    BRAP6510019016 - Socle de goulotte alu 65x100 blanc
    BRAP6510019016
    Socle de goulotte alu 65x100 blanc
  • 2
    BRAP651001ELN - Socle de goulotte alu, 65x100, anodisé
    BRAP651001ELN
    Socle de goulotte alu, 65x100, anodisé
  • 3
    BRAP6513019016 - Socle de goulotte alu 65x130 blanc
    BRAP6513019016
    Socle de goulotte alu 65x130 blanc
  • 4
    BRAP651301ELN - Socle de goulotte alu, 65x130, anodisé
    BRAP651301ELN
    Socle de goulotte alu, 65x130, anodisé
  • 5
    BRAP6517019016 - Socle de goulotte alu 65x170 blanc
    BRAP6517019016
    Socle de goulotte alu 65x170 blanc

Produits

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement de câbles
  • Automatismes du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Maisons connectées
  • Projets références

Support

  • FAQ
  • Tutoriels
  • Documentation
  • Outils
  • Trouver un distributeur
  • Nous contacter

A propos de Hager

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

Découvrir Hager

  • Suivez-nous !
  • Privacy
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
Belgique