Embout pour BRAP 68x100mm en aluminium en blanc L65329016
EAN
4012740027694
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur65 mm
-
Largeur100 mm
Configuration
-
ChevauchementNon
Matières
-
MatièreAluminium
-
TraitementLaqué
-
CouleurBlanc signalisation
-
Code RAL9010, 9016
Sécurité
-
Résistance aux chocs IKIK07
Equipement
-
Avec film de protectionNon
-
Produit compatible avecBRAP 65x100
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus