The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Goulottes
    • Goulottes d'ins­tal­la­tion pour bâti­ments tertiaires
    • Goulottes universelles
    • L65349016
    EAN
    4012740027717
    Conditionnement
    1 pièce
    • Goulottes universelles
    • Système BRP - goulotte murale
    • Voir plus

    Embout pour BRAP 65x170mm en aluminium en blanc L65349016

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Embout pour BRAP 65x170mm en aluminium en blanc

    L65349016

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      65 mm
    • Largeur
      170 mm
    Confi­gu­ra­tion
    • Chevau­che­ment
      Non
    Matières
    • Matière
      Alumi­nium
    • Trai­te­ment
      Laqué
    • Couleur
      Blanc signa­li­sa­tion
    • Code RAL
      9010, 9016
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Fixa­tion par vis
    Sécu­rité
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK07
    • Produit compa­tible avec
      BRAP 65x170

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Installation trunking - series BRA - BRAN - GBA (Aluminium) (English)
    PDF
    436,58 kB
    Hager déclaration REACH L65349016
    PDF
    Hager Rapport RoHS L65349016
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image L65349016 | Hager Belgique

      Image produit L65349016

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit L65349016 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit L65349016

      Embout pour BRAP 65x170mm en aluminium en blanc

      PDF
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      G1612 - Cloison pour goulottes sans C-profil avec tuyaux d'estampage BRS/LFS
      G1612
      Cloison pour goulottes sans C-profil avec tuyaux d'estampage BRS/LFS
    • 2
      TWS70VERZ - Cloison pour goulottes sans C-profile de BRS/LFS/FWKP 60mm de Tôle d'acier
      TWS70VERZ
      Cloison pour goulottes sans C-profile de BRS/LFS/FWKP 60mm de Tôle d'acier
    • 3
      BRS651009 - Jonction couple électrique/mécanique BRS 68x100mm couvercle 80mm en tôle d'acier
      BRS651009
      Jonction couple électrique/mécanique BRS 68x100mm couvercle 80mm en tôle d'acier
    • 4
      BRS651309 - Jonction couple électrique/mécanique BRS 68x130mm couv. 80mm en tôle d'acier
      BRS651309
      Jonction couple électrique/mécanique BRS 68x130mm couv. 80mm en tôle d'acier
    • 5
      BRS651709 - Jonction couple électrique/mécanique pour BRS 68x170mm couv. 80mm en acier
      BRS651709
      Jonction couple électrique/mécanique pour BRS 68x170mm couv. 80mm en acier

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique