Socle de goulotte alu 65x100 blanc BRAP6510019016
EAN
4012740014465
Conditionnement
8 Mètres
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Couvercle pour goulotte/colonne d'installation 1 produit(s) disponible(s)
-
Embout pour goulotte d'installation 2 produit(s) disponible(s)
-
Angle intérieur pour goulotte d'installation 1 produit(s) disponible(s)
-
Angle extérieur pour goulotte d'installation 1 produit(s) disponible(s)
-
Angle plat pour goulotte d'installation 1 produit(s) disponible(s)
-
Voir plus 2 autre(s) produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur65 mm
-
Largeur100 mm
-
Longueur2000 mm
-
Section intérieure / utile5400 - 5400 mm²
Plastron, porte
-
Nombre de couvercles1
-
Largeur de couverture 180 mm
-
Largeur de couverture 20
-
Largeur de couverture 30
Capacité
-
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs)10
-
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)28
Compatibilité
-
Format compatible avec l'installation du dispositifStandard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB
Installation, montage
-
Perforation de socleNon
Matières
-
MatièreAluminium
-
TraitementLaqué
-
CouleurBlanc signalisation
-
Code RAL9016
Connectivité
-
Accessoires d'alignement goulotteGoupilles de jonction comme référence séparée
Equipement
-
Éclisses inclusesNon
-
Nombre d'agrafes par mètre0
-
Avec film de protectionOui
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Outil
Outil en-GB 2024-07-26
MSI36,37 MB
Plus de documentation