Angle plat pour BRP/BRHP/BRAP 65x100mm sans halogène blanc signalisation BRP651005H9016
EAN
4012740014632
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur65 mm
-
Largeur100 mm
Accessoires
-
Configuration de la pièce de formeMoulé
Configuration
-
ChevauchementOui
Installation, montage
-
Perforation de socleNon
Matières
-
MatièrePC-ABS
-
TraitementNon traité
-
CouleurBlanc signalisation
-
Code RAL9016
Sécurité
-
Résistance aux chocs IKIK07
-
Produit compatible avecBRAP 65x100, BRHP 65x100, BRP 65x100
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Outil
Outil en-GB 2024-07-26
MSI36,37 MB
Plus de documentation