The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Goulottes
    • Goulottes d'ins­tal­la­tion pour bâti­ments tertiaires
    • Goulottes universelles
    • BRP651003H9016
    EAN
    4012740014618
    Conditionnement
    1 pièce
    • Goulottes universelles
    • Système BRP - goulotte murale
    • Voir plus

    Angle extérieur pour BRP/BRHP/BRAP 65x100mm sans halogène blanc signalisation BRP651003H9016

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Angle extérieur pour BRP/BRHP/BRAP 65x100mm sans halogène blanc signalisation

    BRP651003H9016

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      68 mm
    • Largeur
      100 mm
    Acces­soires
    • Confi­gu­ra­tion de la pièce de forme
      Moulé
    Confi­gu­ra­tion
    • Chevau­che­ment
      Oui
    Réglages
    • Plage d'angles
      85 - 95
    Instal­la­tion, montage
    • Perfo­ra­tion de socle
      Non
    Matières
    • Matière
      PC-ABS
    • Trai­te­ment
      Non traité
    • Couleur
      Blanc signa­li­sa­tion
    • Code RAL
      9016
    Sécu­rité
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK07
    Equi­pe­ment
    • Avec film de protec­tion
      Non
    • Produit compa­tible avec
      BRAP 65x100, BRHP 65x100, BRP 65x100

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH BRP651003H9016
    PDF
    Hager Rapport RoHS BRP651003H9016
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image BRP651003H9016 | Hager Belgique

      Image produit BRP651003H9016

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit BRP651003H9016 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit BRP651003H9016

      Angle extérieur pour BRP/BRHP/BRAP 65x100mm sans halogène blanc signalisation

      PDF
    • Outil

      Image Cable Management Revit Plugin | Hager Belgique

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      323,69 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      296,56 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      G1612 - Cloison pour goulottes sans C-profil avec tuyaux d'estampage BRS/LFS
      G1612
      Cloison pour goulottes sans C-profil avec tuyaux d'estampage BRS/LFS
    • 2
      TWS70VERZ - Cloison pour goulottes sans C-profile de BRS/LFS/FWKP 60mm de Tôle d'acier
      TWS70VERZ
      Cloison pour goulottes sans C-profile de BRS/LFS/FWKP 60mm de Tôle d'acier
    • 3
      BRS651009 - Jonction couple électrique/mécanique BRS 68x100mm couvercle 80mm en tôle d'acier
      BRS651009
      Jonction couple électrique/mécanique BRS 68x100mm couvercle 80mm en tôle d'acier
    • 4
      BRS651309 - Jonction couple électrique/mécanique BRS 68x130mm couv. 80mm en tôle d'acier
      BRS651309
      Jonction couple électrique/mécanique BRS 68x130mm couv. 80mm en tôle d'acier
    • 5
      BRS651709 - Jonction couple électrique/mécanique pour BRS 68x170mm couv. 80mm en acier
      BRS651709
      Jonction couple électrique/mécanique pour BRS 68x170mm couv. 80mm en acier

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique