The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Goulottes
    • Goulottes d'ins­tal­la­tion pour bâti­ments tertiaires
    • Goulottes universelles
    • BRP08029016
    EAN
    4012740014571
    Conditionnement
    24 Mètres
    • Goulottes universelles
    • Système BRP - goulotte murale
    • Voir plus

    Couvercle 80 blanc BRP08029016

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Couvercle 80 blanc

    BRP08029016

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Largeur
      80 mm
    • Longueur
      2000 mm
    Matières
    • Matière
      Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
    • Trai­te­ment
      Non traité
    • Couleur
      Blanc signa­li­sa­tion
    • Code RAL
      9016
    Equi­pe­ment
    • Avec film de protec­tion
      Oui
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -5 - 60 °C
    • Produit compa­tible avec
      BRP 65x100, BRP 65x130, BRP 65x170, BRP 65x210

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH BRP08029016
    PDF
    Hager Rapport RoHS BRP08029016
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image BRP08029016 | Hager Belgique

      Image produit BRP08029016

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit BRP08029016 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit BRP08029016

      Couvercle 80 blanc

      PDF
    • Outil

      Image Cable Management Revit Plugin | Hager Belgique

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      323,69 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      L65339016 - Embout pour BRAP 65x130mm en aluminium en blanc
      L65339016
      Embout pour BRAP 65x130mm en aluminium en blanc
    • 2
      BRAP6517019016 - Socle de goulotte alu 65x170 blanc
      BRAP6517019016
      Socle de goulotte alu 65x170 blanc
    • 3
      L65329016 - Embout pour BRAP 68x100mm en aluminium en blanc
      L65329016
      Embout pour BRAP 68x100mm en aluminium en blanc
    • 4
      BRAP6513019016 - Socle de goulotte alu 65x130 blanc
      BRAP6513019016
      Socle de goulotte alu 65x130 blanc
    • 5
      L65349016 - Embout pour BRAP 65x170mm en aluminium en blanc
      L65349016
      Embout pour BRAP 65x170mm en aluminium en blanc

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique