The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Goulottes
    • Appa­reillage
    • Boîtiers de montage pour appa­reillage CEE
    • G3375LAN
    EAN
    4012740909532
    Conditionnement
    1 pièce
    • Boîtiers de montage pour appa­reillage CEE

    Plastron pour boite d'appareillage CEE, pour DA200-80, laqué anodisé naturel G3375LAN

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Plastron pour boite d'appareillage CEE, pour DA200-80, laqué anodisé naturel

    G3375LAN

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires

    • Boite d'ap­pa­reillage pour goulotte d'ins­tal­la­tion 1 produit(s) disponible(s)

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    • Boite d'ap­pa­reillage pour goulotte d'ins­tal­la­tion
    • G2745

      Boîte d'appareillage pour BR montage frontale CEE 32A

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Longueur
      97 mm
    • Largeur du couvercle
      80 mm
    • Nombre d'unités
      1
    Confi­gu­ra­tion
    • Type d'ap­pa­reillage (cou­vercle prédé­coupé pour goulotte)
      Boîte d'en­cas­tre­ment CEE
    • Chevau­che­ment
      Oui
    Acces­soires
    • Étique­tés, avec champ d'étique­tage
      Non
    Matières
    • Matière
      Acry­lo­ni­trile buta­diène styrène (ABS), Poly­car­bo­nate (PC)
    • Trai­te­ment
      Laqué
    • Couleur
      Alumi­nium
    Sécu­rité
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK07
    Equi­pe­ment
    • Avec film de protec­tion
      Oui

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    REACH declaration G3375LAN
    PDF
    Hager RoHS report G3375LAN
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image G3375LAN | Hager Belgique

      Image produit G3375LAN

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit G3375LAN | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit G3375LAN

      Plastron pour boite d'appareillage CEE, pour DA200-80, laqué anodisé naturel

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi International 2017-05-15 | Hager Belgique

      Mode d'emploi International 2017-05-15

      PDF
      2,52 MB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      4
    • 1
      G33759016 - Plastron pour boite d'appareillage CEE pour DA200-80 blanc signalisation
      G33759016
      Plastron pour boite d'appareillage CEE pour DA200-80 blanc signalisation
    • 2
      G2745 - Boîte d'appareillage pour BR montage frontale CEE 32A
      G2745
      Boîte d'appareillage pour BR montage frontale CEE 32A
    • 3
      G3374LAN - Plastron pour boite d'appareillage CEE, laqué anodisé naturel
      G3374LAN
      Plastron pour boite d'appareillage CEE, laqué anodisé naturel
    • 4
      G33749016 - Support 1 place prise CEE pour 80mm couvercle laminage de découpe blancs
      G33749016
      Support 1 place prise CEE pour 80mm couvercle laminage de découpe blancs

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique