Angle extérieur pour BRP/BRHP/BRAP 65x130mm sans halogène blanc signalisation BRP651303H9016
EAN
4012740014694
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur68 mm
-
Largeur130 mm
Accessoires
-
Configuration de la pièce de formeMoulé
Configuration
-
ChevauchementOui
Réglages
-
Plage d'angles85 - 95
Installation, montage
-
Perforation de socleNon
Matières
-
MatièrePC-ABS
-
TraitementNon traité
-
CouleurBlanc signalisation
-
Code RAL9016
Sécurité
-
Résistance aux chocs IKIK07
Equipement
-
Avec film de protectionNon
-
Produit compatible avecBRAP 65x130, BRHP 65x130, BRP 65x130
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Outil
Outil en-GB 2024-07-26
MSI36,37 MB
Plus de documentation