The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogue
    • Goulottes
    • Répar­ti­teurs pour énergie et données
    • Acces­soires de connexion
    • GKWAD03015
    EAN
    4012740986809
    VPE
    20 pc.
    • Acces­soires de connexion

    Câble ruban Winsta, 3x2.5², 1.5m, PVC, Eca, noir GKWAD03015

    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Câble ruban Winsta, 3x2.5², 1.5m, PVC, Eca, noir

    GKWAD03015

    • Caractéristiques techniques
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • catalog.pageproduct.title_documents.h2
    • Plus de produits

    Caractéristiques techniques

    Archi­tec­ture
    • Nombre de pôles
      3
    Tension
    • Tension maxi d'uti­li­sa­tion
      250 V
    • Tension nomi­nale
      230 - 250 V
    • Surten­sion tran­si­toire
      4 kV
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      20 A
    Câble
    • Diamètre du câble
      10 mm
    • Longueur de câble
      1,5 m
    • Conduc­teur résis­tant à une tempé­ra­ture continue jusqu'à
      70 °C
    Dimen­sions
    • Longueur
      1500 mm
    Raccor­de­ment
    • Section du conduc­teur
      2,50 - 2,50 mm²
    • Type de connec­tion / prise
      Wago Winsta
    Connec­ti­vité
    • Nombre de fils
      3
    Plas­tron, porte
    • Cade­nas­sable
      Oui
    Equi­pe­ment
    • Codage méca­nique
      Oui
    • Type kabel zijde 1
      Jack
    • Type kabel zijde 2
      Prise
    • Type de câble
      H05VV-F
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Degré de pollu­tion suivant IEC60664 / IEC60947-2
      3
    Matières
    • Couleur
      Noir
    • Couleur de l'in­sert de contact
      Blanc
    Puis­sance
    • Charge d'in­cendie
      0,85 kWh
    Valeur de résis­tance
    • Résis­tance de conti­nuité
      1 mΩ

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    Hager déclaration REACH GKWAD03015
    PDF
    Hager Rapport RoHS GKWAD03015
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image GKWAD03015 | Hager Belgique

      Image produit GKWAD03015

    • GeneratedProductDatasheet

      Image Hager Fiche technique du produit GKWAD03015 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit GKWAD03015

      Câble ruban Winsta, 3x2.5², 1.5m, PVC, Eca, noir

      PDF
    • ProductInstallationManual

      Image Guide d'installation en-GB 2026-05-29 | Hager Belgique

      Guide d'installation en-GB 2026-05-29

      PDF
      16,02 MB
      Image Guide d'installation en-GB 2026-05-29 | Hager Belgique

      Guide d'installation en-GB 2026-05-29

      PDF
      6,46 MB
      Image Guide d'installation en-GB 2026-05-29 | Hager Belgique

      Guide d'installation en-GB 2026-05-29

      PDF
      11,29 MB
    • ProductInspectionCertificate

      Image Declaration_of_conformity_TEH_T082A | Hager Belgique

      Declaration_of_conformity_TEH_T082A

      Certificat du produit International 2020-04-06

      PDF
      105,55 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      GKWAT6 - Prise de courant speciale goulotte Connecteur de sortie 180° WAGO Winsta 3pol
      GKWAT6
      Prise de courant speciale goulotte Connecteur de sortie 180° WAGO Winsta 3pol
    • 2
      GKWAD03050 - Câble ruban Winsta, 3x2.5², 5m, PVC, Eca, noir
      GKWAD03050
      Câble ruban Winsta, 3x2.5², 5m, PVC, Eca, noir
    • 3
      GKWAD13025 - Câble ruban Winsta, 3x2.5², 2.5m, hfr, Cca, noir
      GKWAD13025
      Câble ruban Winsta, 3x2.5², 2.5m, hfr, Cca, noir
    • 4
      GKWAD03006 - Câble ruban Winsta, 3x2.5², 0.6m, PVC, Eca, noir
      GKWAD03006
      Câble ruban Winsta, 3x2.5², 0.6m, PVC, Eca, noir
    • 5
      GKWGS6 - Prise de courant speciale goulotte Connecteur d'entrée 180° WIELAND GST18 3pol
      GKWGS6
      Prise de courant speciale goulotte Connecteur d'entrée 180° WIELAND GST18 3pol

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique