The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Goulottes
    • Appa­reillage
    • Dispo­si­tifs d'ins­tal­la­tion 45 mm
    • GKEV02029016
    EAN
    4012740001670
    Conditionnement
    1 pièce
    • Dispo­si­tifs d'ins­tal­la­tion 45 mm

    Prise goulotte Support pour apparareillage modulaire vide blanc trafic GKEV02029016

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Prise goulotte Support pour apparareillage modulaire vide blanc trafic

    GKEV02029016

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires

    • Connec­teur pour instal­la­tion 'plug-in' 8 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires pour prises de courant 4 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Produits liés 6 produit(s) disponible(s)

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    • Connec­teur pour instal­la­tion 'plug-in'
    • Acces­soires pour prises de courant
    • GKWAL6

      Prise de courant speciale goulotte Connecteur d'entrée 0° WAGO Winsta 3pol

      0,00 €  / *
    • GKWAM6

      Prise de courant speciale goulotte Connecteur de sortie 0° WAGO Winsta 3pol

      0,00 €  / *
    • GKWAS6

      Prise de courant speciale goulotte Connecteur d'entrée 180° WAGO Winsta 3pol

      0,00 €  / *
    • GKWAT6

      Prise de courant speciale goulotte Connecteur de sortie 180° WAGO Winsta 3pol

      0,00 €  / *
    • GKWGL6

      Prise de courant speciale goulotte Connecteur d'entrée 0° WIELAND GST18 3pol

      0,00 €  / *
    • GKWGM6

      Prise de courant speciale goulotte Connecteur de sortie 0° WIELAND GST18 3pol

      0,00 €  / *
    • GKWGS6

      Prise de courant speciale goulotte Connecteur d'entrée 180° WIELAND GST18 3pol

      0,00 €  / *
    • GKWGT6

      Prise de courant speciale goulotte Connecteur de sortie 180° WIELAND GST18 3pol

      0,00 €  / *
    • GKWHO

      Prise de courant speciale goulotte Durée de vie

      0,00 €  / *
    • GKWHP

      Prise de courant speciale goulotte embout de borne

      0,00 €  / *
    • GKWHQ

      Prise de courant speciale goulotte connecteur direct mécanique

      0,00 €  / *
    • GKWHR

      Prise de courant speciale goulotte connecteur électrique direct

      0,00 €  / *

    Produits liés

    • GTVR400

      Support pour appareillage 8 modules

      0,00 €  / *
    • GT5509009016

      Goulotte d'installation GT55 55x90mm 1 compartiment Blanc

      0,00 €  / *
    • GT5516109016

      Goulotte d'installation GT55 55x160mm 2 compartiements Blanc

      0,00 €  / *
    • GT5516209016

      Goulotte d'installation GT55 55x160mm 3 compartiments Blanc

      0,00 €  / *
    • GT5505509016

      Goulotte d'installation GT55 55x50mm 1 compartiment Blanc

      0,00 €  / *
    • GT5519209016

      Goulotte d'installation GT55 55x190mm 3 compartiments Blanc

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Raccor­de­ment
    • Nombre de phases acces­sibles
      1
    • Nombre d'en­trée de câbles
      0
    Tension
    • Tension nomi­nale
      250-250 V
    Instal­la­tion, montage
    • Adapté à un usage exté­rieur
      Non
    • Montage sur
      Goulotte d'ins­tal­la­tion
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      16 A
    Puis­sance
    • Puis­sance dissipée maxi­male par enve­loppe à ΔT=20K
      7 W
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      2
    • Nombre de 1/2 modules par rail
      4
    Dimen­sions
    • Hauteur
      45 mm
    • Largeur
      175 mm
    • Profon­deur
      80 mm
    • Profon­deur de montage
      45 mm
    • Largeur en modules
      2
    Plas­tron, porte
    • Nombre de portes de l'ar­moire
      1
    • Nombre de serrures
      0
    • Type de poignée
      Action­ne­ment manuel dépen­dant
    • Porte trans­pa­rente
      Oui
    • Type de porte
      Porte simple
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Montage direct
    Matières
    • Code RAL
      9016
    • Couleur
      Blanc signa­li­sa­tion
    • Résis­tant au rayon­ne­ment ultra-­violet
      Non
    Sécu­rité
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK05
    • Indice de protec­tion IP
      IP2XC
    • Test au fil incan­des­cent
      750 °C

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Socket 45x45 DIN Rail Housing ADA916D tw (English)
    PDF
    504,48 kB
    REACH declaration GKEV02029016
    PDF
    RoHS report GKEV02029016
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image GKEV02029016 | Hager Belgique

      Image produit GKEV02029016

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit GKEV02029016 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit GKEV02029016

      Prise goulotte Support pour apparareillage modulaire vide blanc trafic

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi de-DE, fr-FR, en-GB, nl-NL, sv-SE, es-ES, pl-PL, el-GR, cs-CZ 2026-10-28 | Hager Belgique

      Mode d'emploi de-DE, fr-FR, en-GB, nl-NL, sv-SE, es-ES, pl-PL, el-GR, cs-CZ 2026-10-28

      PDF
      5,48 MB
    • Manuel

      Image Manuel en-GB 2025-09-05 | Hager Belgique

      Manuel en-GB 2025-09-05

      PDF
      6,37 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-24 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-24

      PDF
      161,19 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      GKWHP - Prise de courant speciale goulotte embout de borne
      GKWHP
      Prise de courant speciale goulotte embout de borne
    • 2
      G45BLIND19011 - Cadre de montage Aveugle 45x22.5 noir graphite
      G45BLIND19011
      Cadre de montage Aveugle 45x22.5 noir graphite
    • 3
      G45BLIND2LAN - Cadre de montage Aveugle 45x45 aluminium
      G45BLIND2LAN
      Cadre de montage Aveugle 45x45 aluminium
    • 4
      GED30333020 - Prise de courant triple 2P+T 16A detrompage speciale goulotte 33° rouge trafic
      GED30333020
      Prise de courant triple 2P+T 16A detrompage speciale goulotte 33° rouge trafic
    • 5
      GE20229011 - Prise de courant double 2P+T 16A speciale goulotte 33° noir graphite
      GE20229011
      Prise de courant double 2P+T 16A speciale goulotte 33° noir graphite

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique