Goulotte d'installation GT55 55x160mm 3 compartiments Blanc GT5516209016
Également disponible en
Configurer le produit
configurateur goulottes GT55
Ouvrir les outilsChoisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Accessoires
-
Connecteur pour installation 'plug-in' 8 produit(s) disponible(s) -
Angle intérieur pour goulotte d'installation 1 produit(s) disponible(s) -
Pièce de jonction pour goulotte d'installation 2 produit(s) disponible(s) -
Embout pour goulotte d'installation 1 produit(s) disponible(s) -
Angle plat pour goulotte d'installation 1 produit(s) disponible(s) -
Angle extérieur pour goulotte d'installation 1 produit(s) disponible(s)
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Caractéristiques techniques
-
Hauteur57 mm
-
Largeur167 mm
-
Longueur2000 mm
-
Section intérieure / utile7627-7627 mm²
-
Nombre de couvercles2
-
Largeur de couverture 145 mm
-
Largeur de couverture 245 mm
-
Largeur de couverture 30
-
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs)30
-
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)20
-
Format compatible avec l'installation du dispositifDirect 45 mm
-
Perforation de socleOui
-
MatièrePolyvinylchloride (PVC)
-
TraitementNon traité
-
CouleurBlanc signalisation
-
Code RAL9016
-
Résistance aux chocs IKIK08
-
Indice de protection IPIP4X
-
Température de service-5 -+60 °C
-
Accessoires d'alignement goulotteProfilé pré-équipé d'éclisses
-
Éclisses inclusesNon
-
Nombre d'agrafes par mètre0
-
Nombre de cloisons2
-
Avec film de protectionOui
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit GT5516209016
Goulotte d'installation GT55 55x160mm 3 compartiments Blanc
PDF -
Outils
configurateur goulottes GT55
Outils fr-BE 2026-10-29
URL -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07
PDF329,39 kB
Cahiers de charges
Description de la goulotte :
Goulottes en PVC, de teinte blanche RAL9016, de dimensions 55 x 160 mm, munies de trois compartiments et pourvues de trois couvercles enclipsables au ras du socle. Elles sont de forme rectangulaire et symétrique. Elles sont de type GT, de marque Hager ou équivalent.
L'appareillage au format 45 mm sera fixé par enclipsage direct.
Caractéristiques des goulottes :
- Les goulottes sont filmées pour garantir une bonne protection pendant les travaux sur chantier
- Elles sont homologué suivant le EN 50085- 1 ; EN 50085-2-1 (NF)
- Comportement au feu : Classement UL 94 : VO.
- Difficilement inflammable : (classe M1).
- Résistant aux températures de -25 °C à +65 °C.
- Résistant aux chocs : équivalent IK08 pour le système complet et IK09 pour le socle avec couvercle.
Mise en œuvre :
Les goulottes seront fixées de manière efficace par vis et chevilles.
Elles seront ajustées horizontalement et verticalement grâce à des trous oblongs dans le fond du socle.
Accessoires :
Tous les changements de direction s’effectuent au moyen de pièces de forme de même fabrication.
Les angles sont à géométrie variable : les angles intérieures de 82 à 140° et les angles extérieures de 70 à 140°. Un embout, à monter frontalement ou latéralement sur le socle, les angles et tés recouvrent le socle et le couvercle. Les pièces de forme peuvent se clipser avant ou après le montage du couvercle. Les pièces de forme sont fabriquées en PC/ABS.
L’utilisation de 2 éclisses intégrées dans le socle permettent d’aligner plusieurs socles el le montage par une seule personne. L’indice de protection IP40 n’est garanti que si les accessoires proviennent du même fabricant que les profilés. Les goulottes sont compatibles avec tous les appareillages 45 mm disponibles sur le marché.
Un joint de couvercle cache la fente éventuelle entre 2 couvercles ou entre l’appareillage et le couvercle. Le joint de socle cache la fente éventuelle entre 2 socles.
Hauteur: 57 mm
Largeur: 167 mm
Longueur: 2000 mm
Nombre de couvercles: 2
Largeur de couverture 1: 45 mm
Largeur de couverture 2: 45 mm
Largeur de couverture 3: 0 mm
Section intérieure / utile: 7627-7627 mm²
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs): 30
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs): 20
Format compatible avec l'installation du dispositif: Direct 45 mm
Perforation de socle: Oui
Matière: Polyvinylchloride (PVC)
Traitement: Non traité
Sans halogène: No
Couleur: Blanc signalisation
Code RAL: 9016
Résistance aux chocs IK: IK08
Indice de protection IP: IP4X
Accessoires d'alignement goulotte: Profilé pré-équipé d'éclisses
Éclisses incluses: No
Nombre d'agrafes par mètre: 0
Nombre de cloisons: 2
Copier ou exporter en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...