The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Goulottes
    • Appa­reillage
    • Dispo­si­tifs d'ins­tal­la­tion 45 mm
    • G45MSET019016
    EAN
    4012740002127
    Conditionnement
    10 Pièces
    • Dispo­si­tifs d'ins­tal­la­tion 45 mm

    Kit de connexion multimédia HDMI 45x22.5 blanc trafic G45MSET019016

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    configurateur goulottes GT55

    Ouvrir les outils

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Kit de connexion multimédia HDMI 45x22.5 blanc trafic

    G45MSET019016

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Raccor­de­ment
    • Type de connec­tion / prise
      HDMI
    • Nombre de points de connexions
      1
    Dimen­sions
    • Profon­deur
      24 mm
    • Hauteur
      45 mm
    • Largeur
      22,5 mm
    • Profon­deur de montage
      24 mm
    Equi­pe­ment
    • Avec couvercle anti-­pous­sière
      Non
    • Avec couvercle à char­nière
      Non
    Sécu­rité
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK07
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -5 - +35 °C
    Connec­ti­vité
    • Type de connec­tion / prise
      Connexion filaire

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Mounting set 1-gang Cat.6 FTP 90° direct clip 45x45 trafficwhite (English)
    PDF
    2,12 MB
    REACH declaration G45MSET019016
    PDF
    RoHS report G45MSET019016
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image G45MSET019016 | Hager Belgique

      Image produit G45MSET019016

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit G45MSET019016 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit G45MSET019016

      Kit de connexion multimédia HDMI 45x22.5 blanc trafic

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi de-DE, fr-FR, en-GB, nl-NL, sv-SE, es-ES, pl-PL, el-GR, cs-CZ 2026-10-28 | Hager Belgique

      Mode d'emploi de-DE, fr-FR, en-GB, nl-NL, sv-SE, es-ES, pl-PL, el-GR, cs-CZ 2026-10-28

      PDF
      5,48 MB
    • Outils

      Image configurateur goulottes GT55 | Hager Belgique

      configurateur goulottes GT55

      Outils fr-BE 2026-10-29

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-24 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-24

      PDF
      180,85 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      GKWGT6 - Prise de courant speciale goulotte Connecteur de sortie 180° WIELAND GST18 3pol
      GKWGT6
      Prise de courant speciale goulotte Connecteur de sortie 180° WIELAND GST18 3pol
    • 2
      GKWAS6 - Prise de courant speciale goulotte Connecteur d'entrée 180° WAGO Winsta 3pol
      GKWAS6
      Prise de courant speciale goulotte Connecteur d'entrée 180° WAGO Winsta 3pol
    • 3
      GKWGL6 - Prise de courant speciale goulotte Connecteur d'entrée 0° WIELAND GST18 3pol
      GKWGL6
      Prise de courant speciale goulotte Connecteur d'entrée 0° WIELAND GST18 3pol
    • 4
      GKWGM6 - Prise de courant speciale goulotte Connecteur de sortie 0° WIELAND GST18 3pol
      GKWGM6
      Prise de courant speciale goulotte Connecteur de sortie 0° WIELAND GST18 3pol
    • 5
      GKWAM6 - Prise de courant speciale goulotte Connecteur de sortie 0° WAGO Winsta 3pol
      GKWAM6
      Prise de courant speciale goulotte Connecteur de sortie 0° WAGO Winsta 3pol

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique