The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Goulottes
    • Goulottes d'ins­tal­la­tion pour bâti­ments tertiaires
    • Goulottes GT/G­TA/GTH
    • GTCLIP9016
    EAN
    14012740033647
    Conditionnement
    10 Pièces
    • Goulottes GT/G­TA/GTH

    Clip de verrouillage pour goulotte d'installation GT45 Blanc GTCLIP9016

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    configurateur goulottes GT55

    Ouvrir les outils

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Clip de verrouillage pour goulotte d'installation GT45 Blanc

    GTCLIP9016

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      27 mm
    • Largeur
      47,5 mm
    • Mesure a
      24 mm
    Confi­gu­ra­tion
    • Chevau­che­ment
      Oui
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Montage à clipser
    Matières
    • Matière
      Acry­lo­ni­trile buta­diène styrène (ABS)
    • Trai­te­ment
      Non traité
    • Couleur
      Blanc signa­li­sa­tion
    • Code RAL
      9016
    Sécu­rité
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK09
    • Produit compa­tible avec
      GT 55x55, GT 55x90, GT 55x130, GT 55x160, GT 55x190, GTH 55x90, GTH 55x130, GTH 55x160

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Install. trunking GT45 55x130 tw (English )
    PDF
    422,05 kB
    REACH declaration GTCLIP9016
    PDF
    RoHS report GTCLIP9016
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image GTCLIP9016 | Hager Belgique

      Image produit GTCLIP9016

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit GTCLIP9016 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit GTCLIP9016

      Clip de verrouillage pour goulotte d'installation GT45 Blanc

      PDF
    • Outils

      Image configurateur goulottes GT55 | Hager Belgique

      configurateur goulottes GT55

      Outils fr-BE 2026-10-29

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      329,39 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      GT5513179011 - Joint de socle pour goulotte d'installation GT45 55x130mm Noir
      GT5513179011
      Joint de socle pour goulotte d'installation GT45 55x130mm Noir
    • 2
      GT5513179016 - Joint de socle pour goulotte d'installation GT45 55x130mm Blanc
      GT5513179016
      Joint de socle pour goulotte d'installation GT45 55x130mm Blanc
    • 3
      GT5513139016 - Angle extérieur variable de 82° à 140° pour goulotte GT45 55x130mm Blanc
      GT5513139016
      Angle extérieur variable de 82° à 140° pour goulotte GT45 55x130mm Blanc
    • 4
      GT5513139011 - Angle extérieur variable de 82° à 140° pour goulotte GT45 55x130mm Noir
      GT5513139011
      Angle extérieur variable de 82° à 140° pour goulotte GT45 55x130mm Noir
    • 5
      GT5509049011 - Angle intérieur variable de 82° à 140° pour goulotte GT45 55x90mm Noir
      GT5509049011
      Angle intérieur variable de 82° à 140° pour goulotte GT45 55x90mm Noir

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique