The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Goulottes
    • Goulottes d'ins­tal­la­tion pour bâti­ments tertiaires
    • Goulottes GT/G­TA/GTH
    • GT5513139016
    EAN
    4012740033251
    Conditionnement
    1 pièce
    • Goulottes GT/G­TA/GTH

    Angle extérieur variable de 82° à 140° pour goulotte GT45 55x130mm Blanc GT5513139016

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Angle extérieur variable de 82° à 140° pour goulotte GT45 55x130mm Blanc

    GT5513139016

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      62 mm
    • Largeur
      145 mm
    • Mesure a
      43,5 mm
    Acces­soires
    • Confi­gu­ra­tion de la pièce de forme
      Moulé
    Confi­gu­ra­tion
    • Chevau­che­ment
      Oui
    Réglages
    • Plage d'angles
      70 - 140
    Instal­la­tion, montage
    • Perfo­ra­tion de socle
      Non
    Matières
    • Matière
      Acry­lo­ni­trile buta­diène styrène (ABS)
    • Trai­te­ment
      Non traité
    • Couleur
      Blanc signa­li­sa­tion
    • Code RAL
      9016
    Sécu­rité
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK09
    Equi­pe­ment
    • Avec film de protec­tion
      Non
    • Produit compa­tible avec
      GT 55x130, GTH 55x130

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Install. trunking GT45 55x130 tw (English )
    PDF
    422,05 kB
    REACH declaration GT5513139016
    PDF
    RoHS report GT5513139016
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image GT5513139016 | Hager Belgique

      Image produit GT5513139016

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit GT5513139016 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit GT5513139016

      Angle extérieur variable de 82° à 140° pour goulotte GT45 55x130mm Blanc

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      329,39 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      GT5513139011 - Angle extérieur variable de 82° à 140° pour goulotte GT45 55x130mm Noir
      GT5513139011
      Angle extérieur variable de 82° à 140° pour goulotte GT45 55x130mm Noir
    • 2
      GT551313ALU - Angle extérieur variable de 82° à 140° pour goulotte GT45 55x130mm Alu Color
      GT551313ALU
      Angle extérieur variable de 82° à 140° pour goulotte GT45 55x130mm Alu Color
    • 3
      GT551623ALU - Angle extérieur variable de 82° à 140° pour goulotte GT45 55x160mm Alu Color
      GT551623ALU
      Angle extérieur variable de 82° à 140° pour goulotte GT45 55x160mm Alu Color
    • 4
      GT5516259016 - Angle plat pour goulotte d'installation GT45 55x160mm Blanc
      GT5516259016
      Angle plat pour goulotte d'installation GT45 55x160mm Blanc
    • 5
      GT5505569016 - Embout pour goulotte d'installation GT45 55x50mm Blanc
      GT5505569016
      Embout pour goulotte d'installation GT45 55x50mm Blanc

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique