The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Goulottes
    • Goulottes d'ins­tal­la­tion pour bâti­ments tertiaires
    • Goulottes GT/G­TA/GTH
    • GTA551621ALU
    EAN
    4012740032957
    Conditionnement
    8 Mètres
    • Goulottes GT/G­TA/GTH

    Socle pour goulotte d'installation GT55 GT55 55x160mm 3 compatiments Aluminium GTA551621ALU

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Également disponible en

    Largeur
    134 mm
    134 mm
    167 mm
    167 mm
    54 mm
    54 mm
    90 mm
    90 mm

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Socle pour goulotte d'installation GT55 GT55 55x160mm 3 compatiments Aluminium

    GTA551621ALU

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    • Cahiers de charges
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires indispensables

    Previous
    Previous
    GTA55X9
    GTA55X9
    Eclisses pour goulotte d'installation GT45 Aluminium
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    GTA552ALU
    GTA552ALU
    Couvercle pour goulotte d'installation GT45 Aluminium
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Accessoires

  • Plus d’accessoires (22)
    • Connec­teur pour instal­la­tion 'plug-in' 8 produit(s) disponible(s)
    • Coffret de distri­bu­tion 1 produit(s) disponible(s)
    • Couver­ture aveugle 2 produit(s) disponible(s)
    • Inter­rup­teur va-et-­vient 1 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires pour prises de courant 4 produit(s) disponible(s)
    • Embout pour goulotte d'ins­tal­la­tion 1 produit(s) disponible(s)

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    • Connec­teur pour instal­la­tion 'plug-in'
    • Coffret de distri­bu­tion
    • Couver­ture aveugle
    • Inter­rup­teur va-et-­vient
    • Acces­soires pour prises de courant
    • Embout pour goulotte d'ins­tal­la­tion
    • Angle inté­rieur pour goulotte d'ins­tal­la­tion
    • Angle exté­rieur pour goulotte d'ins­tal­la­tion
    • Angle plat pour goulotte d'ins­tal­la­tion
    • Pièce de jonc­tion pour goulotte d'ins­tal­la­tion
    • GKWAL6

      Prise de courant speciale goulotte Connecteur d'entrée 0° WAGO Winsta 3pol

      0,00 €  / *
    • GKWAM6

      Prise de courant speciale goulotte Connecteur de sortie 0° WAGO Winsta 3pol

      0,00 €  / *
    • GKWAS6

      Prise de courant speciale goulotte Connecteur d'entrée 180° WAGO Winsta 3pol

      0,00 €  / *
    • GKWAT6

      Prise de courant speciale goulotte Connecteur de sortie 180° WAGO Winsta 3pol

      0,00 €  / *
    • GKWGL6

      Prise de courant speciale goulotte Connecteur d'entrée 0° WIELAND GST18 3pol

      0,00 €  / *
    • GKWGM6

      Prise de courant speciale goulotte Connecteur de sortie 0° WIELAND GST18 3pol

      0,00 €  / *
    • GKWGS6

      Prise de courant speciale goulotte Connecteur d'entrée 180° WIELAND GST18 3pol

      0,00 €  / *
    • GKWGT6

      Prise de courant speciale goulotte Connecteur de sortie 180° WIELAND GST18 3pol

      0,00 €  / *
    • GKEV0202LAN

      Prise goulotte Support pour apparareillage modulaire vide aluminium

      0,00 €  / *
    • G45BLIND1LAN

      Cadre de montage Aveugle 45x22.5 aluminium

      0,00 €  / *
    • G45BLIND2LAN

      Cadre de montage Aveugle 45x45 aluminium

      0,00 €  / *
    • G00A02LAN

      Prise de courant speciale goulotte interrupteur 16A avec LED aluminium

      0,00 €  / *
    • GKWHO

      Prise de courant speciale goulotte Durée de vie

      0,00 €  / *
    • GKWHP

      Prise de courant speciale goulotte embout de borne

      0,00 €  / *
    • GKWHQ

      Prise de courant speciale goulotte connecteur direct mécanique

      0,00 €  / *
    • GKWHR

      Prise de courant speciale goulotte connecteur électrique direct

      0,00 €  / *
    • GT551626ALU

      Embout pour goulotte d'installation GT45 55x160mm Alu Color

      0,00 €  / *
    • GT551624ALU

      Angle intérieur variable de 82° à 140° pour goulotte GT45 55x160mm Alu Color

      0,00 €  / *
    • GT551623ALU

      Angle extérieur variable de 82° à 140° pour goulotte GT45 55x160mm Alu Color

      0,00 €  / *
    • GT551625ALU

      Angle plat pour goulotte d'installation GT45 55x160mm Alu Color

      0,00 €  / *
    • GT551627ALU

      Joint de socle pour goulotte d'installation GT45 55x160mm Alu Color

      0,00 €  / *
    • GTCLIPALU

      Clip de verrouillage pour goulotte d'installation GT45 Alu Color

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      57 mm
    • Largeur
      167 mm
    • Longueur
      2000 mm
    • Section inté­rieure / utile
      7407-7407 mm²
    Plas­tron, porte
    • Nombre de couvercles
      3
    • Largeur de couver­ture 1
      45 mm
    • Largeur de couver­ture 2
      45 mm
    • Largeur de couver­ture 3
      45 mm
    Capa­cité
    • Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispo­si­tifs)
      30
    • Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispo­si­tifs)
      14
    Compa­ti­bi­lité
    • Format compa­tible avec l'ins­tal­la­tion du dispo­sitif
      Direct 45 mm
    Instal­la­tion, montage
    • Perfo­ra­tion de socle
      Oui
    Matières
    • Matière
      Alumi­nium
    • Trai­te­ment
      Anodisé
    • Couleur
      Alumi­nium
    Sécu­rité
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK08
    • Indice de protec­tion IP
      IP4X
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -5 -+90 °C
    Connec­ti­vité
    • Acces­soires d'ali­gne­ment goulotte
      Profilé pré-­équipé d'éclisses
    Equi­pe­ment
    • Éclisses incluses
      Non
    • Nombre d'agrafes par mètre
      0
    • Nombre de cloi­sons
      3
    • Avec film de protec­tion
      Oui

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Installation trunking system GTA55 in Aluminium (English)
    PDF
    433,37 kB
    REACH declaration GTA551621ALU
    PDF
    RoHS report GTA551621ALU
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image GTA551621ALU | Hager Belgique

      Image produit GTA551621ALU

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit GTA551621ALU | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit GTA551621ALU

      Socle pour goulotte d'installation GT55 GT55 55x160mm 3 compatiments Aluminium

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      329,39 kB
      Image EU Declaration of Conformity | Hager Belgique

      EU Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité en-GB 2026-03-24

      PDF
      295,06 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      GTA55X9 - Eclisses pour goulotte d'installation GT45 Aluminium
      GTA55X9
      Eclisses pour goulotte d'installation GT45 Aluminium
    • 2
      GT55X9 - Eclisses pour goulotte d'installation GT45 PVC
      GT55X9
      Eclisses pour goulotte d'installation GT45 PVC
    • 3
      GT55P - Cloison de séparation des courants pour goulotte d'installation GT45
      GT55P
      Cloison de séparation des courants pour goulotte d'installation GT45
    • 4
      GT5505509011 - Goulotte d'installation GT55 55x50mm 1 compatiment Noir
      GT5505509011
      Goulotte d'installation GT55 55x50mm 1 compatiment Noir
    • 5
      GT5505509016 - Goulotte d'installation GT55 55x50mm 1 compartiment Blanc
      GT5505509016
      Goulotte d'installation GT55 55x50mm 1 compartiment Blanc

    Cahiers de charges

    Socle pour goulotte d'installation GT55 GT55 55x160mm 3 compatiments Aluminium

    Description de la goulotte :
    Goulottes en aluminium anodisé naturel, de dimensions 55 x 160 mm, munies de trois compartiments et pourvue de trois couvercles enclipsables au ras du socle.
    Elles sont de forme rectangulaire et symétrique.
    Elles sont de type GTA de marque Hager ou équivalent.
    Laquage en teintes RAL standard possible.
    L'appareillage au format 45 mm sera fixé par enclipsage direct.
    Tous les changements de direction s’effectuent au moyen de pièces de forme de même fabrication.
    Un joint de couvercle cache l’ouverture entre 2 couvercles ou entre l’appareillage et le couvercle.
    Un joint de couvercle cache l’ouverture entre 2 socles.
    Caractéristiques des goulottes :
    - Les goulottes seront filmées pour garantir une bonne protection pendant les travaux sur chantier.
    - Elles sont homologué suivant l’EN 50085- 1 ; EN 50085-2-1 (NF)
    - Les profilés et couvercles sont incombustibles : M0.
    - Les pièces de forme sont fabriquées en PC/ABS ; classement en réaction au feu : M1
    - Elles sont résistant aux chocs : équivalent IK 08 pour le système complet et IK09 pour le socle avec couvercle.
    Mise en œuvre :
    Les éclisses de jonction seront aussi utilisées pour assurer un parfait alignement entre les profilés et le montage peut se faire par une seule personne.
    Accessoires :
    Les angles sont à géométrie variable : les angles intérieurs de 82 à 140° et les angles extérieurs de 70 à 140°.
    Les éclisses métalliques et les couvercles en aluminium rendent l’ensemble auto mise à la terre.
    Un embout, à monter frontalement ou latéralement sur le socle, les angles et tés recouvrent le socle et le couvercle.
    Les pièces de forme peuvent se clipser avant ou après le montage du couvercle.
    Le système complet, profilés et l’embout, garantissent l’IP 40.

    Hauteur: 57 mm
    Largeur: 167 mm
    Longueur: 2000 mm
    Nombre de couvercles: 3
    Largeur de couverture 1: 45 mm
    Largeur de couverture 2: 45 mm
    Largeur de couverture 3: 45 mm
    Section intérieure / utile: 7407-7407 mm²
    Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs): 30
    Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs): 14
    Format compatible avec l'installation du dispositif: Direct 45 mm
    Perforation de socle: Oui
    Matière: Aluminium
    Traitement: Anodisé
    Sans halogène: Oui
    Couleur: Aluminium
    Résistance aux chocs IK: IK08
    Indice de protection IP: IP4X
    Accessoires d'alignement goulotte: Profilé pré-équipé d'éclisses
    Éclisses incluses: No
    Nombre d'agrafes par mètre: 0
    Nombre de cloisons: 3

    Copier ou exporter en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Copié !

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique