The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Goulottes
    • Goulottes d'ins­tal­la­tion pour bâti­ments tertiaires
    • Goulottes GT/G­TA/GTH
    • GTA552ALU
    EAN
    3250610105153
    Conditionnement
    32 Mètres
    • Goulottes GT/G­TA/GTH

    Couvercle pour goulotte d'installation GT45 Aluminium GTA552ALU

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Couvercle pour goulotte d'installation GT45 Aluminium

    GTA552ALU

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Largeur
      45 mm
    • Longueur
      2000 mm
    Matières
    • Matière
      Alumi­nium
    • Trai­te­ment
      Anodisé
    • Couleur
      Alumi­nium
    Equi­pe­ment
    • Avec film de protec­tion
      Oui
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      +5 - +60 °C
    • Produit compa­tible avec
      GTA 55x55, GTA 55x90, GTA 55x130, GTA 55x160

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Installation trunking system GTA55 in Aluminium (English)
    PDF
    433,37 kB
    REACH declaration GTA552ALU
    PDF
    RoHS report GTA552ALU
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image GTA552ALU | Hager Belgique

      Image produit GTA552ALU

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit GTA552ALU | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit GTA552ALU

      Couvercle pour goulotte d'installation GT45 Aluminium

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      329,39 kB
      Image EU Declaration of Conformity | Hager Belgique

      EU Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité en-GB 2026-03-24

      PDF
      295,06 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      GT55X9 - Eclisses pour goulotte d'installation GT45 PVC
      GT55X9
      Eclisses pour goulotte d'installation GT45 PVC
    • 2
      GT55P - Cloison de séparation des courants pour goulotte d'installation GT45
      GT55P
      Cloison de séparation des courants pour goulotte d'installation GT45
    • 3
      GTA55X9 - Eclisses pour goulotte d'installation GT45 Aluminium
      GTA55X9
      Eclisses pour goulotte d'installation GT45 Aluminium
    • 4
      GT5505509011 - Goulotte d'installation GT55 55x50mm 1 compatiment Noir
      GT5505509011
      Goulotte d'installation GT55 55x50mm 1 compatiment Noir
    • 5
      GT5505509016 - Goulotte d'installation GT55 55x50mm 1 compartiment Blanc
      GT5505509016
      Goulotte d'installation GT55 55x50mm 1 compartiment Blanc

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique