The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Goulottes
    • Goulottes d'ins­tal­la­tion pour bâti­ments tertiaires
    • Goulottes GT/G­TA/GTH
    • GT5513139011
    EAN
    4012740033244
    Conditionnement
    1 pièce
    • Goulottes GT/G­TA/GTH

    Angle extérieur variable de 82° à 140° pour goulotte GT45 55x130mm Noir GT5513139011

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    configurateur goulottes GT55

    Ouvrir les outils

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Angle extérieur variable de 82° à 140° pour goulotte GT45 55x130mm Noir

    GT5513139011

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      62 mm
    • Largeur
      145 mm
    • Mesure a
      43,5 mm
    Acces­soires
    • Confi­gu­ra­tion de la pièce de forme
      Moulé
    Confi­gu­ra­tion
    • Chevau­che­ment
      Oui
    Réglages
    • Plage d'angles
      70 - 140
    Instal­la­tion, montage
    • Perfo­ra­tion de socle
      Non
    Matières
    • Matière
      Acry­lo­ni­trile buta­diène styrène (ABS)
    • Trai­te­ment
      Non traité
    • Couleur
      Noir
    • Code RAL
      9011
    Sécu­rité
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK09
    Equi­pe­ment
    • Avec film de protec­tion
      Non
    • Produit compa­tible avec
      GT 55x130

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Install. trunking GT45 55x130 tw (English )
    PDF
    422,05 kB
    REACH declaration GT5513139011
    PDF
    RoHS report GT5513139011
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image GT5513139011 | Hager Belgique

      Image produit GT5513139011

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit GT5513139011 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit GT5513139011

      Angle extérieur variable de 82° à 140° pour goulotte GT45 55x130mm Noir

      PDF
    • Outils

      Image configurateur goulottes GT55 | Hager Belgique

      configurateur goulottes GT55

      Outils fr-BE 2026-10-29

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      329,39 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      GT5509049011 - Angle intérieur variable de 82° à 140° pour goulotte GT45 55x90mm Noir
      GT5509049011
      Angle intérieur variable de 82° à 140° pour goulotte GT45 55x90mm Noir
    • 2
      GT5513139016 - Angle extérieur variable de 82° à 140° pour goulotte GT45 55x130mm Blanc
      GT5513139016
      Angle extérieur variable de 82° à 140° pour goulotte GT45 55x130mm Blanc
    • 3
      GT5513179011 - Joint de socle pour goulotte d'installation GT45 55x130mm Noir
      GT5513179011
      Joint de socle pour goulotte d'installation GT45 55x130mm Noir
    • 4
      GT5513179016 - Joint de socle pour goulotte d'installation GT45 55x130mm Blanc
      GT5513179016
      Joint de socle pour goulotte d'installation GT45 55x130mm Blanc
    • 5
      GT550907ALU - Joint de socle pour goulotte d'installation GT45 55x90mm Alu Color
      GT550907ALU
      Joint de socle pour goulotte d'installation GT45 55x90mm Alu Color

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique