The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Goulottes
    • Goulottes d'ins­tal­la­tion pour bâti­ments tertiaires
    • Acces­soires pour solu­tions murales
    • GTA55X9
    EAN
    4012740032964
    Conditionnement
    10 Pièces
    • Acces­soires pour solu­tions murales
    • Goulottes GT/G­TA/GTH
    • Voir plus

    Eclisses pour goulotte d'installation GT45 Aluminium GTA55X9

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    configurateur goulottes GT55

    Ouvrir les outils

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Eclisses pour goulotte d'installation GT45 Aluminium

    GTA55X9

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      52 mm
    Matières
    • Matière
      Acier
    • Trai­te­ment
      Zingué
    • Couleur
      Zinc
    Equi­pe­ment
    • Avec péréqua­tion poten­tielle
      Oui
    • Produit compa­tible avec
      GTA 55x55, GTA 55x90, GTA 55x130, GTA 55x160

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Installation trunking system GTA55 in Aluminium (English)
    PDF
    433,37 kB
    REACH declaration GTA55X9
    PDF
    RoHS report GTA55X9
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image GTA55X9 | Hager Belgique

      Image produit GTA55X9

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit GTA55X9 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit GTA55X9

      Eclisses pour goulotte d'installation GT45 Aluminium

      PDF
    • Outils

      Image configurateur goulottes GT55 | Hager Belgique

      configurateur goulottes GT55

      Outils fr-BE 2026-10-29

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      329,39 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      TWS70VERZ - Cloison pour goulottes sans C-profile de BRS/LFS/FWKP 60mm de Tôle d'acier
      TWS70VERZ
      Cloison pour goulottes sans C-profile de BRS/LFS/FWKP 60mm de Tôle d'acier
    • 2
      G2401 - Mise à la terre universel de goulotte de parapet BRS avec couv. 80mm en acier
      G2401
      Mise à la terre universel de goulotte de parapet BRS avec couv. 80mm en acier
    • 3
      GT55P - Cloison de séparation des courants pour goulotte d'installation GT45
      GT55P
      Cloison de séparation des courants pour goulotte d'installation GT45
    • 4
      GBD50P - Cloison pour GBD(A) en PVC en blanc pur
      GBD50P
      Cloison pour GBD(A) en PVC en blanc pur
    • 5
      M1839 - Cloison pour goulottes avec C-profil installation sans halogène
      M1839
      Cloison pour goulottes avec C-profil installation sans halogène

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique