The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Goulottes
    • Systèmes d'ins­tal­la­tion au sol
    • Boîtes de sol/­boîtes de raccor­de­ment
    • VEQ1212E
    EAN
    4012002247624
    Conditionnement
    1 pièce
    • Boîtes de sol/­boîtes de raccor­de­ment

    Unité d'approvisionnement Q12 en inox pour 24 modules, revêtement de sol 12 mm VEQ1212E

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Unité d'approvisionnement Q12 en inox pour 24 modules, revêtement de sol 12 mm

    VEQ1212E

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires indispensables

    Previous
    Previous
    GTVR400
    GTVR400
    Support pour appareillage 8 modules
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    GTVR402
    GTVR402
    Support pour appareillage 8 modules en Q16/Q12/R12/R10 (centre)
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Accessoires

    • Prolon­ga­teur de crans de clip­sage 1 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Produits liés 3 produit(s) disponible(s)

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    • Prolon­ga­teur de crans de clip­sage
    • RLV1230

      0,00 €  / *

    Produits liés

    • UDM3244Q12

      Cadre de montage 244 x 244 pour boîte de jonction acier 340 mm

      0,00 €  / *
    • UDM2244Q12

      Cadre de montage 244 x 244 pour boîte de jonction acier 290 mm

      0,00 €  / *
    • SEVQ12200

      Élément de formage VQ12 244x244mm H=200mm

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Archi­tec­ture
    • Avec cadre de protec­tion pour revê­te­ment de sol
      Oui
    • Avec évide­ment pour revê­te­ment de sol
      Oui
    Dimen­sions
    • Profon­deur de montage
      84 mm
    • Largeur d'en­cas­tre­ment
      244 mm
    • Longueur d'in­té­gra­tion
      244 mm
    • Longueur
      267 mm
    • Largeur
      267 mm
    • Profon­deur pour la mise en place de revê­te­ment
      12 mm
    Confi­gu­ra­tion
    • Taille de l'ins­tal­la­tion (ins­tal­la­tions sous sol)
      Q12
    Notice
    • Entre­tien du sol
      Sec
    Matières
    • Matière
      Acier inoxy­dable
    • Trai­te­ment
      Galva­nisé
    • Couleur
      Acier inoxy­dable
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Charge verti­cale appliquée sur une grande surface (charge lourde)
      4 kN
    • Charge verti­cale appliquée sur une petite surface
      2,6 kN
    Plas­tron, porte
    • Maté­riau du couvercle
      Poly­amide (PA)
    Instal­la­tion, montage
    • Compa­tible avec l'ins­tal­la­tion en plan­cher creux
      Oui
    • Instal­la­tion sur mur en béton
      Oui
    • Adapté à un usage exté­rieur
      Non
    • Compa­tible avec l'ins­tal­la­tion en faux plan­cher
      Oui
    • Adapté au nettoyage humide
      Non
    • cCon­vient pour les goulottes de sol
      Oui
    Forme
    • Forme
      Carré
    Textes
    • Sortie de câble
      Avec sortie de câble dans le couvercle
    Raccor­de­ment
    • Nombre d'en­trée de câbles
      1
    • Nombre de péri­phé­riques FLF instal­lables taille 1
      10
    Equi­pe­ment
    • Nombre de prises de courant de type SCHUKO
      12
    • Nombre d'ap­pa­reils pouvant être installés
      12
    • Nombre de boîtiers de dispo­si­tifs
      3
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK08
    • Indice de protec­tion IP en état inuti­lisé
      IP30

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH VEQ1212E
    PDF
    Hager Rapport RoHS VEQ1212E
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image VEQ1212E | Hager Belgique

      Image produit VEQ1212E

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit VEQ1212E | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit VEQ1212E

      Unité d'approvisionnement Q12 en inox pour 24 modules, revêtement de sol 12 mm

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi International 2026-11-11 | Hager Belgique

      Mode d'emploi International 2026-11-11

      PDF
      2,20 MB
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation International 2016-05-10 | Hager Belgique

      Guide d'installation International 2016-05-10

      PDF
      2,45 MB
    • Annexe technique

      Image Bodeninstallationssysteme - Belastungen | Hager Belgique

      Bodeninstallationssysteme - Belastungen

      Bodeninstallationssysteme - Belastungen (DE, 02-2024)

      PDF
      391,15 kB
      Image Bodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger | Hager Belgique

      Bodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger

      Bodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger (DE, 10-2022)

      PDF
      2,54 MB
      Image Bodeninstallationssysteme - Schutzarten | Hager Belgique

      Bodeninstallationssysteme - Schutzarten

      Bodeninstallationssysteme - Schutzarten (DE, 02-2024)

      PDF
      882,67 kB
      Image Floor installation systems - Information for the floor layer | Hager Belgique

      Floor installation systems - Information for the floor layer

      Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)

      PDF
      2,59 MB
      Image Floor installation systems - Mechanical stress | Hager Belgique

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
      Image Floor installation systems - Protection class | Hager Belgique

      Floor installation systems - Protection class

      Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)

      PDF
      868,08 kB
      Image Systèmes d'installation au sol, Informations pour le parqueteur | Hager Belgique

      Systèmes d'installation au sol, Informations pour le parqueteur

      Annexe technique fr-FR 2023-06-16

      PDF
      2,59 MB
    • Outil

      Image Cable Management Revit Plugin | Hager Belgique

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Fichiers DXF

      Image Fichiers DXF International 2024-07-16 | Hager Belgique

      Fichiers DXF International 2024-07-16

      DXF
      142,06 kB
    • Fichiers STEP

      Image Fichiers STEP International 2026-04-15 | Hager Belgique

      Fichiers STEP International 2026-04-15

      STP
      647,24 kB
    • schémas

      Image schémas International 2024-02-27 | Hager Belgique

      schémas International 2024-02-27

      PDF
      46,39 kB
    • Guide

      Image Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen | Hager Belgique

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen (DE, 04-2024)

      PDF
      99,71 MB
      Image Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Belgique

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
      Image Floor installation systems - Handbook: Installation units | Hager Belgique

      Floor installation systems - Handbook: Installation units

      Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)

      PDF
      21,12 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration UE VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019 | Hager Belgique

      Declaration UE VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019

      Déclaration de conformité International 2019-08-23

      PDF
      48,47 kB
      Image Déclaration UE de conformité VQ_VR_VE | Hager Belgique

      Déclaration UE de conformité VQ_VR_VE

      Déclaration de conformité International 2017-11-20

      PDF
      120,65 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      VQ06059005 - Boîte de sol 12 modules noire
      VQ06059005
      Boîte de sol 12 modules noire
    • 2
      UDSLS163 - Appui lourdes charg pr ht chape 138-163
      UDSLS163
      Appui lourdes charg pr ht chape 138-163
    • 3
      VQ06127011 - Boîte de sol 12 mod. revêt. sol 12mm gr
      VQ06127011
      Boîte de sol 12 mod. revêt. sol 12mm gr
    • 4
      VQ06129005 - Boîte de sol 12 mod. revêt. sol 12mm nr
      VQ06129005
      Boîte de sol 12 mod. revêt. sol 12mm nr
    • 5
      SEVQ06200 - Élément de formage VQ06 200x200mm H=200mm
      SEVQ06200
      Élément de formage VQ06 200x200mm H=200mm

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique