The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Goulottes
    • Systèmes d'ins­tal­la­tion au sol
    • Boîtes de sol/­boîtes de raccor­de­ment
    • RLV1230
    EAN
    4012002247341
    Conditionnement
    1 pièce
    • Boîtes de sol/­boîtes de raccor­de­ment

    Prolongateur cadre pr Q12 R12 de 30mm RLV1230

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Prolongateur cadre pr Q12 R12 de 30mm

    RLV1230

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires indispensables

    Previous
    Previous
    GTVR400
    GTVR400
    Support pour appareillage 8 modules
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Produits compatibles

    • Produits liés 9 produit(s) disponible(s)

    Produits liés

    • VR12129005

      Boîte de sol 24 mod. revêt. sol 12mm nr

      0,00 €  / *
    • VR12127011

      Boîte de sol 24 mod. revêt. sol 12mm gr

      0,00 €  / *
    • VR12059005

      Boîte de sol ronde 24 modules noire

      0,00 €  / *
    • VR12057011

      Boîte de sol ronde 24 modules grise

      0,00 €  / *
    • VQ12129005

      Boîte de sol 24 mod. revêt. sol 12mm nr

      0,00 €  / *
    • VQ12127011

      Boîte de sol 24 mod. revêt. sol 12mm gr

      0,00 €  / *
    • VQ12059005

      Boîte de sol 24 modules noire

      0,00 €  / *
    • VQ12057011

      Boîte de sol 24 modules grise

      0,00 €  / *
    • VEQ1212E

      Unité d'approvisionnement Q12 en inox pour 24 modules, revêtement de sol 12 mm

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Matières
    • Matière
      Poly­amide (PA)
    • Couleur
      Noir intense
    • Code RAL
      9005

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    REACH declaration RLV1230
    PDF
    Hager Rapport RoHS RLV1230
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image RLV1230 | Hager Belgique

      Image produit RLV1230

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit RLV1230 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit RLV1230

      Fiche technique du produit fr-FR 2026-09-19

      PDF
    • Guide

      Image Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen | Hager Belgique

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen (DE, 04-2024)

      PDF
      99,71 MB
      Image Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Belgique

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration UE VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019 | Hager Belgique

      Declaration UE VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019

      Déclaration de conformité International 2019-08-23

      PDF
      48,47 kB
      Image Déclaration UE de conformité VQ_VR_VE | Hager Belgique

      Déclaration UE de conformité VQ_VR_VE

      Déclaration de conformité International 2017-11-20

      PDF
      120,65 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      VQ06059005 - Boîte de sol 12 modules noire
      VQ06059005
      Boîte de sol 12 modules noire
    • 2
      UDSLS163 - Appui lourdes charg pr ht chape 138-163
      UDSLS163
      Appui lourdes charg pr ht chape 138-163
    • 3
      VQ06127011 - Boîte de sol 12 mod. revêt. sol 12mm gr
      VQ06127011
      Boîte de sol 12 mod. revêt. sol 12mm gr
    • 4
      VQ06129005 - Boîte de sol 12 mod. revêt. sol 12mm nr
      VQ06129005
      Boîte de sol 12 mod. revêt. sol 12mm nr
    • 5
      SEVQ06200 - Élément de formage VQ06 200x200mm H=200mm
      SEVQ06200
      Élément de formage VQ06 200x200mm H=200mm

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique