The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Goulottes
    • Goulottes d'ins­tal­la­tion pour bâti­ments tertiaires
    • Goulottes GT/G­TA/GTH
    • GTH5516209016
    EAN
    4012740032995
    Conditionnement
    8 Mètres
    • Goulottes GT/G­TA/GTH

    Goulotte d'installation GT55 55x160mm 3 compatiments Blanc Sans Halogène GTH5516209016

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Également disponible en

    Largeur
    134 mm
    134 mm
    167 mm
    167 mm
    198 mm
    198 mm
    54 mm
    54 mm
    90 mm
    90 mm
    Couleur du produit - Blanc signalisation
    Blanc signalisation
    Blanc signalisation
    Noir
    Noir

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Goulotte d'installation GT55 55x160mm 3 compatiments Blanc Sans Halogène

    GTH5516209016

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    • Cahiers de charges
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires

  • Plus d’accessoires (22)
    • Connec­teur pour instal­la­tion 'plug-in' 8 produit(s) disponible(s)
    • Angle inté­rieur pour goulotte d'ins­tal­la­tion 1 produit(s) disponible(s)
    • Pièce de jonc­tion pour goulotte d'ins­tal­la­tion 2 produit(s) disponible(s)
    • Embout pour goulotte d'ins­tal­la­tion 1 produit(s) disponible(s)
    • Angle plat pour goulotte d'ins­tal­la­tion 1 produit(s) disponible(s)
    • Angle exté­rieur pour goulotte d'ins­tal­la­tion 1 produit(s) disponible(s)

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    • Connec­teur pour instal­la­tion 'plug-in'
    • Angle inté­rieur pour goulotte d'ins­tal­la­tion
    • Pièce de jonc­tion pour goulotte d'ins­tal­la­tion
    • Embout pour goulotte d'ins­tal­la­tion
    • Angle plat pour goulotte d'ins­tal­la­tion
    • Angle exté­rieur pour goulotte d'ins­tal­la­tion
    • Coffret de distri­bu­tion
    • Couver­ture aveugle
    • Inter­rup­teur va-et-­vient
    • Acces­soires pour prises de courant
    • Pièce en T pour goulotte
    • GKWAL6

      Prise de courant speciale goulotte Connecteur d'entrée 0° WAGO Winsta 3pol

      0,00 €  / *
    • GKWAM6

      Prise de courant speciale goulotte Connecteur de sortie 0° WAGO Winsta 3pol

      0,00 €  / *
    • GKWAS6

      Prise de courant speciale goulotte Connecteur d'entrée 180° WAGO Winsta 3pol

      0,00 €  / *
    • GKWAT6

      Prise de courant speciale goulotte Connecteur de sortie 180° WAGO Winsta 3pol

      0,00 €  / *
    • GKWGL6

      Prise de courant speciale goulotte Connecteur d'entrée 0° WIELAND GST18 3pol

      0,00 €  / *
    • GKWGM6

      Prise de courant speciale goulotte Connecteur de sortie 0° WIELAND GST18 3pol

      0,00 €  / *
    • GKWGS6

      Prise de courant speciale goulotte Connecteur d'entrée 180° WIELAND GST18 3pol

      0,00 €  / *
    • GKWGT6

      Prise de courant speciale goulotte Connecteur de sortie 180° WIELAND GST18 3pol

      0,00 €  / *
    • GT5516249016

      Angle intérieur variable de 82° à 140° pour goulotte GT45 55x160mm Blanc

      0,00 €  / *
    • GT5516279016

      Joint de socle pour goulotte d'installation GT45 55x160mm Blanc

      0,00 €  / *
    • GTCLIP9016

      Clip de verrouillage pour goulotte d'installation GT45 Blanc

      0,00 €  / *
    • GT5516269016

      Embout pour goulotte d'installation GT45 55x160mm Blanc

      0,00 €  / *
    • GT5516259016

      Angle plat pour goulotte d'installation GT45 55x160mm Blanc

      0,00 €  / *
    • GT5516239016

      Angle extérieur variable de 82° à 140° pour goulotte GT45 55x160mm Blanc

      0,00 €  / *
    • GKEV02029016

      Prise goulotte Support pour apparareillage modulaire vide blanc trafic

      0,00 €  / *
    • G45BLIND29016

      Cadre de montage Aveugle 45x45 blanc trafic

      0,00 €  / *
    • G00A029016

      Prise de courant speciale goulotte interrupteur 16A avec LED blanc trafic

      0,00 €  / *
    • GKWHO

      Prise de courant speciale goulotte Durée de vie

      0,00 €  / *
    • GKWHP

      Prise de courant speciale goulotte embout de borne

      0,00 €  / *
    • GKWHQ

      Prise de courant speciale goulotte connecteur direct mécanique

      0,00 €  / *
    • GKWHR

      Prise de courant speciale goulotte connecteur électrique direct

      0,00 €  / *
    • GT5516289016

      Té de dérivation pour goulotte d'installation GT45 55x160mm Blanc

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      57 mm
    • Largeur
      167 mm
    • Longueur
      2000 mm
    • Section inté­rieure / utile
      7407-7407 mm²
    Plas­tron, porte
    • Nombre de couvercles
      3
    • Largeur de couver­ture 1
      45 mm
    • Largeur de couver­ture 2
      45 mm
    • Largeur de couver­ture 3
      45 mm
    Capa­cité
    • Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispo­si­tifs)
      30
    • Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispo­si­tifs)
      14
    Compa­ti­bi­lité
    • Format compa­tible avec l'ins­tal­la­tion du dispo­sitif
      Direct 45 mm
    Instal­la­tion, montage
    • Perfo­ra­tion de socle
      Oui
    Matières
    • Matière
      Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
    • Trai­te­ment
      Non traité
    • Couleur
      Blanc signa­li­sa­tion
    • Code RAL
      9016
    Sécu­rité
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK08
    • Indice de protec­tion IP
      IP4X
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -5 -+60 °C
    Connec­ti­vité
    • Acces­soires d'ali­gne­ment goulotte
      Profilé pré-­équipé d'éclisses
    Equi­pe­ment
    • Éclisses incluses
      Non
    • Nombre d'agrafes par mètre
      0
    • Nombre de cloi­sons
      3
    • Avec film de protec­tion
      Oui

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Install. trunking hfr GT45 55x130 tw (English )
    PDF
    403,48 kB
    REACH declaration GTH5516209016
    PDF
    RoHS report GTH5516209016
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image GTH5516209016 | Hager Belgique

      Image produit GTH5516209016

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit GTH5516209016 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit GTH5516209016

      Goulotte d'installation GT55 55x160mm 3 compatiments Blanc Sans Halogène

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      329,39 kB
    Plus de documentation

    Pièce de rechange

    Plus d’accessoires

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      GT551623ALU - Angle extérieur variable de 82° à 140° pour goulotte GT45 55x160mm Alu Color
      GT551623ALU
      Angle extérieur variable de 82° à 140° pour goulotte GT45 55x160mm Alu Color
    • 2
      GT5516259016 - Angle plat pour goulotte d'installation GT45 55x160mm Blanc
      GT5516259016
      Angle plat pour goulotte d'installation GT45 55x160mm Blanc
    • 3
      GT551313ALU - Angle extérieur variable de 82° à 140° pour goulotte GT45 55x130mm Alu Color
      GT551313ALU
      Angle extérieur variable de 82° à 140° pour goulotte GT45 55x130mm Alu Color
    • 4
      GT5509039016 - Angle extérieur variable de 82° à 140° pour goulotte GT45 55x90mm Blanc
      GT5509039016
      Angle extérieur variable de 82° à 140° pour goulotte GT45 55x90mm Blanc
    • 5
      GT5513139011 - Angle extérieur variable de 82° à 140° pour goulotte GT45 55x130mm Noir
      GT5513139011
      Angle extérieur variable de 82° à 140° pour goulotte GT45 55x130mm Noir

    Cahiers de charges

    Goulotte d'installation GT55 55x160mm 3 compatiments Blanc Sans Halogène

    Description de la goulotte :
    Goulottes en PC/ABS, de teinte blanche RAL9016, de dimensions 55 x 160 mm, munies de trois compartiments et pourvues de deux couvercles enclipsables au ras du socle.
    Elles sont de forme rectangulaire et symétrique.
    Elles sont de type GTH, de marque Hager ou équivalent.
    L'appareillage au format 45 mm sera fixé par enclipsage direct.
    Tous les changements de direction s’effectuent au moyen de pièces de forme de même fabrication.
    Un joint de couvercle cache l’ouverture entre 2 couvercles.
    Caractéristiques des goulottes :
    - Les goulottes sont filmées pour garantir une bonne protection pendant les travaux sur chantier
    - Elles sont homologué suivant l’EN 50085- 1 ; EN 50085-2-1 (NF)
    - Comportement au feu : Classement UL 94 : VO.
    - Les profilés, couvercles et pièces de forme sont difficilement inflammable : M1.
    - Résistant aux températures de -30 °C à +90 °C.
    - Résistant aux chocs : équivalent IK08 pour le système complet et IK09 pour le socle avec couvercle.
    Mise en œuvre :
    Les goulottes seront fixées de manière efficace par vis et chevilles.
    Elles seront ajustées horizontalement et verticalement grâce à des trous oblongs dans le fond du socle.
    Accessoires :
    Les angles sont à géométrie variable : les angles intérieurs de 82 à 140° et les angles extérieurs de 70 à 140°.
    Un embout, à monter frontalement ou latéralement sur le socle, les angles et tés recouvrent le socle et le couvercle.
    Les pièces de forme peuvent se clipser avant ou après le montage du couvercle. Les pièces de forme sont fabriquées en PC/ABS.
    L’utilisation de 2 éclisses intégrées dans le socle permettent d’aligner plusieurs socles et le montage par une seule personne. Le système complet, profilés et les pièces de forme, garantissent l’IP 40.

    Hauteur: 57 mm
    Largeur: 167 mm
    Longueur: 2000 mm
    Nombre de couvercles: 3
    Largeur de couverture 1: 45 mm
    Largeur de couverture 2: 45 mm
    Largeur de couverture 3: 45 mm
    Section intérieure / utile: 7407-7407 mm²
    Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs): 30
    Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs): 14
    Format compatible avec l'installation du dispositif: Direct 45 mm
    Perforation de socle: Oui
    Matière: Polyvinylchloride (PVC)
    Traitement: Non traité
    Sans halogène: Oui
    Couleur: Blanc signalisation
    Code RAL: 9016
    Résistance aux chocs IK: IK08
    Indice de protection IP: IP4X
    Accessoires d'alignement goulotte: Profilé pré-équipé d'éclisses
    Éclisses incluses: No
    Nombre d'agrafes par mètre: 0
    Nombre de cloisons: 3

    Copier ou exporter en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Copié !

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique