Interruptor automático caja moldeada h3+ P250,3P3D, 160A,70kA,Energy HET160NR
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Bobina de tensión mínima 8 productos disponibles -
Funciones de separación de fases 1 productos disponibles -
Posición del interruptor auxiliar 1 productos disponibles -
Accionamiento manual de puerta 1 productos disponibles -
Maneta para interruptor de potencia 1 productos disponibles -
Alimentación eléctrica DC 1 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
-
Corriente nominal IN160 A
-
Poder de corte último Icu a 400V AC (EN 60947-2)70 kA
-
Poder de corte último Icu a 240V AC (EN 60947-2)85 kA
-
Poder de corte último Icu a 415V AC (EN 60947-2)70 kA
-
Poder de corte último Icu a 690V AC (EN 60947-2)6 kA
-
Poder de corte de servicio Ics a 220 V AC según IEC 60947-285 kA
-
Poder de corte de servicio Ics a 230 V AC según IEC 60947-285 kA
-
Poder de corte de servicio Ics a 240 V AC según IEC 60947-285 kA
-
Poder de corte de servicio Ics a 380 V AC según IEC 60947-250 kA
-
Poder de corte de servicio Ics a 400 V AC según IEC 60947-250 kA
-
Poder de corte de servicio Ics a 415 V AC según IEC 60947-250 kA
-
Poder de corte de servicio Ics a 690 V AC según IEC 60947-26 kA
-
Corriente asignada a 10°C según IEC 60947160 A
-
Corriente asignada a 15°C según IEC 60947160 A
-
Corriente asignada a 20°C según IEC 60947160 A
-
Corriente asignada a 25°C según IEC 60947160 A
-
Corriente asignada a 30°C según IEC 60947160 A
-
Corriente asignada a 35°C según IEC 60947160 A
-
Corriente asignada a 40°C según IEC 60947160 A
-
Corriente asignada a 45°C según IEC 60947160 A
-
Corriente asignada a 50°C según IEC 60947160 A
-
Corriente asignada a 55°C según IEC 60947160 A
-
Corriente asignada a 60°C según IEC 60947160 A
-
Corriente asignada a 65°C según IEC 60947160 A
-
Corriente asignada a 70°C según IEC 60947150 A
-
Número de polos3
-
Elemento de control/operaciónManeta
-
Tipo de construcción del dispositivoFijo
-
Posición del neutroSin neutro
-
Frecuencia50 - 60 Hz
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)8000 V
-
Tensión asignada de aislamiento Ui800 V
-
Tensión asignada de empleo en alterna220 - 690 V
-
Unidad de disparoEnergy
-
Potencia disipada en IN18,42 W
-
Endurancia eléctrica en número de ciclos10000
-
Número de maniobras mecánicas40000
-
Par de apriete nominal12 - 12 Nm
-
Posición de montaje/conexiónFrontal
-
Clase de protección de entrada (IP)IP4X
-
Sección transversal de conductor flexible35 - 150 mm²
-
Sección transversal de conductor rígido35 - 185 mm²
-
InterenclavableSí
-
Material de cableCobre, Aluminio
-
Compatible con RDC AOBNo
-
Adecuado para perfil DINNo
-
Adecuado para cuadro de distribuciónSí
-
Está generando datosSí
-
Tipos de datosAlarmas, Información básica, Gestión de energía de dispositivos, Medición eléctrica, Medición eléctrica detallada, Diagnósticos generales, Diagnósticos de red, Estado operativo, Diagnósticos de software
-
Formatos de datosMODBUS (RTU)
-
Volumen estimado de datos diarios< 1 KB
-
Generación de datos en tiempo realNo
-
Datos almacenados en el dispositivoNo
-
Altura165 mm
-
Anchura105 mm
-
Profundidad97 mm
-
Rango de ajuste de disparo de corto retardo de cortocircuito94,5 - 1600,0 A
-
Protección contra sobrecarga de largo retardo (ltd): Retraso (tr)0,5 s, 1,5 s, 2,5 s, 5 s, 7,5 s, 9 s, 10 s, 12 s, 14 s, 16 s
-
Protección de corto retardo (std): corriente (lsd)1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10
-
Protección de corto retardo (std): retardo (tsd)50 ms, 100 ms, 200 ms, 300 ms, 400 ms
-
Protección instantánea (li): coeficiente de regulación del dial3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto HET160NR
Interruptor automático caja moldeada h3+ P250,3P3D, 160A,70kA,Energy
PDF -
Manual de instalación
Manual de instalación International 2019-10-24
PDF2,93 MB
Manual for moulded case circuit breaker h3+ P250 (Date: 2020-03)
Manual de instalación International 2015-11-02
PDF4,67 MB -
Folleto
Folleto Protección garantizada: Caja moldeada h3+
PDF4,24 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Archivos STEP
CAD file for MCCB 250A 3P
Archivos STEP International 2026-04-15
STP640,83 kB -
Manual
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-US 2026-07-14
PDF346,64 kB
Declaration
Declaración de conformidad International 2022-04-25
PDF461,97 kB