Interruptor automático caja moldeada h3+ P250, 3P3D, 100A, 70kA, Energy HET100NR
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Bobina de tensión mínima 8 productos disponibles -
Adaptador de cable auxiliar 1 productos disponibles -
Funciones de separación de fases 1 productos disponibles -
Posición del interruptor auxiliar 1 productos disponibles -
Accionamiento manual de puerta 1 productos disponibles -
Maneta para disyuntor de alimentación 1 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
-
Corriente nominal asignada100 A
-
Poder asignado de corte último en cortocircuito Icu bajo 400V AC IEC60947-270 kA
-
Poder asignado de corte último
en cortocircuito lcu bajo 240 V CA IEC60947-285 kA -
Poder asignado de corte último
en cortocircuito lcu bajo 415 V CA IEC60947-270 kA -
Poder asignado de corte último
en cortocircuito lcu bajo 690 V CA IEC60947-26 kA -
Poder asignado de corte de
servicio lcs bajo 220 V CA según IEC60947-285 kA -
Poder asignado de corte de servicio lcs bajo 230 V CA según IEC60947-285 kA
-
Poder asignado de corte de
servicio lcs bajo 240 V CA según IEC60947-285 kA -
Poder asignado de corte de servicio lcs bajo 380 V CA según IEC60947-250 kA
-
Poder asignado de corte de
servicio lcs bajo 400 V CA según IEC60947-250 kA -
Poder asignado de corte de servicio lcs bajo 415 V CA según IEC60947-250 kA
-
Poder asignado de corte de
servicio lcs bajo 690 V CA según IEC60947-26 kA -
Corriente asignada 10 °C según IEC60947100 A
-
Corriente asignada 15 °C según IEC60947100 A
-
Corriente asignada 20 °C según IEC60947100 A
-
Corriente asignada 25 °C según IEC60947100 A
-
Corriente asignada 30 °C según IEC60947100 A
-
Corriente asignada 35 °C según IEC60947100 A
-
Corriente asignada 40 °C según IEC60947100 A
-
Corriente asignada 45 °C según IEC60947100 A
-
Corriente asignada 50 °C según IEC60947100 A
-
Corriente asignada 55 °C según IEC60947100 A
-
Corriente asignada 60 °C según IEC60947100 A
-
Corriente asignada 65 °C según IEC60947100 A
-
Corriente asignada 70 °C según IEC60947100 A
-
Número de polos3
-
Elemento de control/operaciónManeta
-
Tipo de construcción del dispositivoFijo
-
Posición del neutroSin neutro
-
Frecuencia50 - 60 Hz
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)8000 V
-
Tensión asignada de aislamiento Ui800 V
-
Tensión asignada de empleo en alterna220 - 690 V
-
Bloque de disparoEnergy
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal7,20 W
-
Endurancia eléctrica en número de ciclos10000
-
Endurancia mecánica en número de maniobras40000
-
Par de apriete nominal12 - 12 Nm
-
Posición de montaje/conexiónFrontal
-
Índice de protección IPIP4X
-
Sección transversal de conductor flexible35 - 150 mm²
-
Sección transversal de conductor rígido35 - 185 mm²
-
BloqueableSí
-
Material de cableCobre, Aluminio
-
Compatible con RDC AOBNo
-
Adecuado para carril DINNo
-
Adecuado para tablero de distribuciónSí
-
Altura165 mm
-
Anchura105 mm
-
Profundidad97 mm
-
Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo60 - 1000 A
-
Protección contra sobrecarga de largo tiempo (ltd): Retraso (tr)0,5 s, 1,5 s, 2,5 s, 5 s, 7,5 s, 9 s, 10 s, 12 s, 14 s, 16 s
-
Protección de corto tiempo (std): corriente (lsd)1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10
-
Protección de corto tiempo (std): retardo (tsd)50 ms, 100 ms, 200 ms, 300 ms, 400 ms
-
Protección instantánea (li): coeficiente de ajuste del dial3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 11,5, 12, 12,5, 13, 13,5, 14, 14,5, 15
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto HET100NR
Interruptor automático caja moldeada h3+ P250, 3P3D, 100A, 70kA, Energy
PDF -
Manual de funcionamiento
Operating manual International 2020-09-21
Manual de funcionamiento International 2020-09-21
PDF13,53 MB -
Manual de instalación
Manual de instalación International 2019-10-24
PDF2,93 MB
Manual for moulded case circuit breaker h3+ P250 (Date: 2020-03)
Manual de instalación International 2015-11-02
PDF4,67 MB -
Folleto
Folleto Protección garantizada: Caja moldeada h3+
PDF4,24 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Archivos STEP
CAD file for MCCB 250A 3P
Archivos STEP International 2023-11-24
STP640,83 kB -
Manual
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,86 MB -
Declaración de conformidad
Declaration
Declaración de conformidad International 2022-04-25
PDF349,41 kB
Declaration
Declaración de conformidad International 2022-04-25
PDF461,97 kB