Strom­ver­teiler und Zähler­an­lagen
für den Außen­be­reich

Unser Außen-Sorti­ment

Hager Lösungsangebot für Strom im Freien: Stromverteilerschrank, Stromverteilersäule, Zähleranschlusssäule,  Kabelverteilersäule,  Straßenbeleuchtungs-Anschlusssäule

Vertei­ler­sys­teme für
den wetter­festen Einsatz

Strom im Freien: Das Verteilen und Zählen von Strom im Freien stellt die Technik vor beson­dere Anfor­de­rungen. Vor allem Robust­heit ist gefragt, damit Wind, Wetter oder mecha­ni­sche Einwir­kungen die Verteiler nicht in ihrer Funk­ti­ons­be­reit­schaft beein­träch­tigen. Bei Elek­tro­in­stal­la­tionen im Außen­be­reich stellen die Wetter­ein­flüsse beson­dere Heraus­for­de­rungen an Vertei­ler­schränke und -säulen dar, denn das Innen­leben muss in jeder Situa­tion gut geschützt werden.  

 

Die Hager Strom­ver­teiler für den Außen­be­reich halten nicht nur allen äußeren Einflüssen stand. Sie lassen sich als mobile oder statio­näre Verteiler auch für ganz verschie­dene Einsatz­zwecke und Einsatz­orte nutzen - und zwar ganz unkom­pli­ziert. Denn als Teil der durch­dachten System­lö­sung von Hager sind die Verteiler für außen eben­falls mit den bekannten Innen­aus­bau­sys­temen univers Z und univers N kompa­tibel. Schalt­an­la­gen­bauer und Elek­tro­tech­niker erhalten somit viele und einfach umzu­set­zende Optionen.


Damit wird Strom im Freien zu einer leichten Aufgabe: solide, komfor­tabel und indi­vi­duell an jede Situa­tion ange­passt.


Die Basis­säulen
Zähler­an­schluss­säulen

Die robusten Zähler­an­lagen für den Einsatz draußen bieten den passenden Schutz bei Wind und Wetter.

Frontansicht Zähleranschlusssäulen

Zähler- und Haus­an­schlus­sys­teme 
univers N

Ein komplettes System, das alle Anfor­de­rungen im Freien flexibel und zukunfts­si­cher abdeckt.

Strom im Freien: Innenausbausystem univers N für den Außenbereich


Strom im Freien

Den Namen Hager verbindet man vor allem mit Zähler­schrank­sys­temen für die Innen­an­wen­dung. Doch wir versorgen Sie auch draußen gezielt und umfas­send mit Energie – mit über 300 Systemen für unter­schied­liche Einsatz­zwecke im Freien.

Kabelverteilersäule

Kabel­ver­tei­ler­säulen

  • Vertei­ler­säulen: eckig und rund, mit Monta­ge­platten
  • Kabel­ver­tei­ler­säulen KVS: mit Sammel­schie­nen­system
  • Kabel­ver­tei­ler­schränke KVS: mit Sammel­schie­nen­system und Monta­ge­platten
  • umfas­sendes Zubehör: z. B. Schalt­leisten NH00-3/NH-Last­trenn­leisten/NH-Koppel­leisten u. m.
Straßenbeleuchtungs-Anschlusssäule

Stra­ßen­be­leuch­tungs-Anschluss­säulen

  • in den Höhen 1.710 und 2.010 mm (Breite 583 mm, Tiefe 277 mm) verfügbar
  • 2-stufige Span­nungs­re­du­zie­rung durch die Spar­trans­for­ma­toren: Nach kurzer Einbrenn­zeit der Leuchten (ca. 10 min) wird die Ausgangs­span­nung um 10 % auf 207 V abge­senkt und während der verkehrs­be­ru­higten Nacht­zeit noch einmal um weitere 16 % auf 193 V
  • über­pro­por­tio­nale Ener­gie­er­sparnis: ca. doppelt so hoch wie die Span­nungs­re­duk­tion
  • Gleich­zeitig wird die Lebens­dauer der Leucht­mittel um 20-30 % erhöht
Stromverteilersäule

Strom­ver­tei­ler­säulen

  • stationär oder mobil
  • rundes Design
  • Licht­graue Granit-Struktur
  • indi­vi­du­elle Steck­do­sen­be­stü­ckung
  • Einfach­schlie­ßung mit Profil­halb­zy­linder
  • Durch­messer 360 mm
Stromverteilerschrank

Strom­ver­tei­ler­schränke

  • stationär oder mobil
  • inte­griertes Sammel­schie­nen­system
  • frei wähl­bare Innen­aus­stat­tung: z. B. Steck­dosen SCHUKO(R), CEE-Dreh­strom­an­schlüsse 16/32/63 A
  • Kabe­l­ein­füh­rungen mit Zugent­las­tung für unter­bre­chungs­freie Strom­ver­sor­gung
Zähleranschlusssäule

Zähler­an­schluss­säulen

Zur orts­festen Strom­zäh­lung in Feri­en­häu­sern, Schre­ber­gärten, Fest­plätzen oder größeren Anwen­dungen, z. B. Fertig­haus­sied­lungen:

  • 1 bis 6 Zähler­plätze
  • 7 bzw. 10 verschie­dene Größen
  • varia­bler Innen­ausbau: univers Z, univers N, Monta­ge­platten zur indi­vi­du­ellen Bestü­ckung
von


Unser Port­folio für den Außen­ein­satz 
indi­vi­dua­li­sier­bares Gehäuse

Unsere Vertei­ler­sys­teme für den wetter­festen Außen­ein­satz reichen von Stra­ßen­be­leuch­tungs­an­schluss­säulen, über Strom­ver­teiler für Markt- und Fest­plätze bis hin zu indi­vi­dua­li­sier­baren Gehäusen.

Verschiedene Modelle von Stromverteilungsschränken isoliert auf weißem Hintergrund

Noch nicht genug Infos?

Dann melden Sie sich jetzt für unser Webinar an.


Bei Wind und Wetter
Stabil und bruch­si­cher

Egal ob Sonne, Regen oder Sturm, das IP44-Gehäuse aus glas­fa­ser­ver­stärktem Poly­ester besteht bei jedem Wetter. Sollte trotz des stabilen Gehäuses infolge einer Kolli­sion etwas beschä­digt werden, sind die defekten Gehäu­se­teile einfach austauschbar. Und da keine Metall­teile einge­presst werden, ist jedes Gehäuse recy­clebar und die Umwelt wird geschont.

Die Stromverteiler für außen verfügen über ein plakatfeindliches Rippendesign

Schützen

Das plakat­feind­liche Rippen­de­sign schützt vor Vanda­lismus. Mit der wahl­weise liefer­baren Klar­lack­ver­sieg­lung sind auch Graf­fiti-Schmie­re­reien im Hand­um­drehen wieder entfernt.

Bei freiem Stand können die Türen bis 180° geöffnet werden

Öffnen

Bei freiem Stand können die Türen bis 180° geöffnet werden; bei dichter Anein­an­der­rei­hung der Schränke bis 90°.

Ein Zylinderschloss aus schlagfestem Isolierstoff sichert jede Zähleranschlusssäule

Schließen

Jede Zähler­an­schluss­säule ist durch ein Zylin­der­schloss aus schlag­festem Isolier­stoff gesi­chert. Optional kann ein zweiter Profil­halb­zy­linder vom NB einge­setzt werden.

Türanschlag, der das unbeabsichtigte Auf-und Zuschlagen der Türen der Stromverteiler für außen verhindert

Einhängen

Die Türen lassen sich mit wenigen Hand­griffen ein und aushängen. Ein Türan­schlag verhin­dert das unbe­ab­sich­tigte Auf- und Zuschlagen, z. B. durch Wind.

Belüftungssystem der Stromverteiler für außen

Lüften

Das ausge­klü­gelte Belüf­tungs­system sorgt für eine gute Luft­zir­ku­la­tion und führt Kondens­wasser ab, verhin­dert das Eindringen von Fremd­kör­pern und ist stocher­si­cher.

Sockel für einen sicheren Stand der Stromverteiler für außen

Aufstellen

Boden­spe­zi­fi­sche Sockel­va­ri­anten sorgen für einen sicheren Stand. Sie haben die Wahl zwischen Eingrab-, Boden­aufbau- und Fest­platz­so­ckeln sowie Wand­kon­solen.

Zubehör für Stromverteiler für außen: Bodenrost aus Stahlblech für Sand- und Kiesböden

Stabi­li­sieren

Ein Boden­rost aus Stahl­blech (Zubehör) sorgt für besseren Halt auf Sand- und Kies­böden. So sind Sie noch flexi­bler in der Aufstel­lung.

Zubehör für Stromverteiler für außen: Sockelfüller verhindern die Bildung von Tau- und Spritzwasser im Fundament

Auffüllen

Um die Bildung von Tau- und Spritz­wasser im Funda­ment zu verhin­dern, empfiehlt sich der Einsatz von Sockel­fül­lern (Zubehör).

Baustellenanschluss im Sockel des Feldverteilers für außen

Anschließen

Beson­ders prak­tisch: der werks­sei­tige Baustel­len­an­schluss im Sockel. Den passenden Schieber erhalten Sie als Zubehör.

Zählerfeld und TSG-Feldabdeckungen mit der Schutzart IP54 schützen das Innenleben der Feldverteiler für außen noch besser

Abde­cken

Zähler­feld- und TSG-Feld­ab­de­ckungen mit der Schutzart IP54 sorgen dafür, dass das sensible Innen­leben noch besser geschützt ist.