Temperaturregler KNX Secure Unterputz mit Display, schwarz, integr. Busankoppler 81582005
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (8)Optionales Zubehör
-
Heizungsaktor 2 Produkte verfügbar -
Systemschnittstelle/Medien-Gateway 8 Produkte verfügbar -
Linien-/Bereichskoppler 1 Produkte verfügbar -
Dimmaktor 1 Produkte verfügbar -
Jalousieaktor 1 Produkte verfügbar -
Schaltaktor 3 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Stromaufnahme Bus Datentransfer20 mA
-
Stromaufnahme während des Betriebs20 mA
-
Zentrale Funktionseinheit für Sender/AktorJa
-
DCF77 Empfänger integriertNein
-
Parallel Betrieb möglichNein
-
Mit Vor-Ort BedienungJa
-
Werkstoff GruppeKunststoff, Glas
-
FarbeSchwarz
-
RAL Nummer9005
-
Einbautiefe30 mm
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Betriebstemperatur-5 - 45 °C
-
EnergieeffizienzklasseIV (2%)
-
Hilfsspannung0 - 0 V
-
Betriebsspannung über Bus21 - 32 V
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 81582005
-
Produktdatenblatt
Berker Produktdatenblatt 81582005
Temperaturregler KNX Secure Schwarz
PDF -
Handbuch
Handbuch de-DE 2025-05-27
PDF1,40 MBHandbuch en-GB 2025-05-27
PDF1,41 MB -
KNX Produktdatenbank
KNX Produktdatenbank International 2025-11-20
KNXPROD257,21 kB -
Applikationshandbuch
Applikationshandbuch de-DE 2025-08-12
PDF922,95 kBApplikationshandbuch de-DE 2025-11-19
PDF3,17 MBApplikationshandbuch en-GB 2025-10-13
PDF1,02 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-US 2025-10-08
PDF275,22 kB