Leitungseinführung,univers,für plombierten Bereich, zum Ausschneiden, IP44/54
Leitungseinführung,univers,für nicht plombiertenBereich,zum Durchstecken,IP44/54
Verschlussplatte, univers, links, seitlich, für Schrank IP44 / IP54
Verschlussplatte, univers, rechts, seitlich, für Schrank IP44 / IP54
Leitungseinführung, univers, IP44/54, auf Rückseite, T 160 / 205mm
Berührungsschutzabdeckung, universN, 150x250mm, 1x 12PLE, Schlitz asymetrisch
Berührungsschutzabdeckung universN 300x250mm geschlossen
Berührungsschutzabdeckung, universN, 300x250mm, 2x 12PLE, Schlitzabstand 125mm
Berührungsschutzabdeckung universN 300x500mm geschlossen
Berührungsschutzabdeckung universN 450x250mm geschlossen
Berührungsschutzabdeckung, universN, 450x250mm, 3x 12PLE, Schlitzabstand 125mm
Berührungsschutzabdeckung universN 450x500mm geschlossen
Berührungsschutzabdeckung universN 600x250mm geschlossen
Berührungsschutzabdeckung, universN, 600x250mm, 4x 12PLE, Schlitzabstand 125mm
Berührungsschutzabdeckung universN 600x500mm geschlossen
Berührungsschutzabdeckung universN 750x250mm geschlossen
Berührungsschutzabdeckung, universN, 750x250, 5x 12PLE, Schlitzabstand 125mm
Berührungsschutzabdeckung universN 750x500mm geschlossen
Berührungsschutzabdeckung, universN, 900x250mm, 6x 12PLE, Schlitzabstand 125mm
Keystone Modul, universal, Displayport, MiniDP Buchse auf Displayport-Buchse
Keystone Modul, universal, LWL, LC Buchse auf LC Buchse, DuPLEx, weiß
Keystone Modul, univers, LWL, SC Buchse auf SC Buchse, SimPLEx, Multimode, weiß
Keystone Modul, universal, HDMI Buchse auf HDMI Buchse, 90° gewinkelt
Keystone Modul, universal, HDMI Buchse auf HDMI Buchse, 180°, kompakte Bauform
Keystone Modul, universal, USB, USB 2.0 A-Buchse auf USB 2.0 A-Buchse
Keystone Modul, universal, USB 3.0 A-Buchse 90° gewinkelt auf USB 3.0 A-Buchse
Keystone Modul, universal, USB, USB 3.0 A-Buchse auf USB 3.0 A-Buchse
Tür, univers, rechts, geschlossen, RAL 9010, für Schrank IP44 1100x300mm
Tür, univers, rechts, Media, geschlitzt, RAL 9010, für Schrank IP3X, 1100x300mm
Tür, univers, rechts, geschlitzt, RAL 9010, für Schrank IP3X, 1100x300mm
Tür, univers, rechts, voll, RAL 9010, für Schrank IP54 1100x300mm
Tür, univers, rechts, geschlossen, RAL 9010, für Schrank IP44 1100x550mm
Tür, univers, rechts, Media, geschlitzt, RAL 9010, für Schrank IP3X, 1100x550mm
Tür, univers, rechts, geschlitzt, RAL 9010, für Schrank IP3X, 1100x550mm
Tür, univers, rechts, voll, RAL 9010, für Schrank IP54 1100x550mm
Tür, univers, links, geschlossen, RAL 9010, für Schrank IP44/54 1100x800mm
Tür, univers, links, geschlossen, RAL 9010, für Schrank IP44/54 1100x1050mm
Tür, univers, links, geschlossen, RAL 9010, für Schrank IP44/54 1100x1300mm
Tür, univers, rechts, transparent, für Schrank H:1100xB:550mm
Türen, univ., rechts + links, transp., RAL 9010, für Schrank, IP44, 1100x1050mm
Sondertür, univers, voll, rechts, RAL 9010, für Schrank IP44, 1100x300mm
Sondertür, univers, voll, rechts, RAL 9010, für Schrank IP54, 1100x300mm
Patch-Panel 6-fach, für Keystone, ohne Module, für Hutschiene oder geschraubt
Patch-Panel 6-fach (E-Dat), ohne Module , für Hutschiene oder geschraubt
Patch-Panel, univ., 12-fach, für Keystone, o. Module, für Hutschiene/geschraubt
Patch-Panel, univers 12-fach(E-Dat) inkl 6xRJ45 Module, f.Hutschiene/geschraubt
Patch-Panel, univers 12-fach (E-Dat) ohne Module, für Hutschiene oder geschraubt
Patch-Panel, univers, 24-fach, für Keystone, o. Module, f. Hutschiene/geschraubt
Patch-Panel 24-fach (E-Dat), inkl. 12xRJ45 Module f.Hutschiene o.geschraubt
Patch-Panel 24-fach (E-Dat), ohne Module für Hutschiene oder geschraubt
Plombierklappe, univers, für die Türschließung der Türen IP44/54
Schließung, univers, Doppelbart 3mm, mit 1 Schlüssel, für Schrank IP54
Schließung, univers, Dreikantverschluss 7mm, mit 1 Schlüssel, für Schrank IP54
Schließung, univers, Vierkantverschluss, 7mm, mit 1 Schlüssel, für Schrank IP54
Schließung, univers, Schließ-Nr.1333, mit 2 Schlüsseln, für Schrank IP54
Schließung, univers, Schwenkhebel mit Schließ-Nr. E455 mit 2 Schlüsseln, IP44/54
Schließung univers,Ersatzteil Vierkant8mm+Schlüssel für IP54 Standardschliessung
Schließung, univers, Knebelgriff, für Schrank IP44/IP54
Schließung, univers, Knebelgriff, Schließ-Nr. 1333, mit 2 Schlüsseln, IP44/IP54
Schließung, univers, Klinkengriff, für Schrank IP44/IP54
Schließung, univers, Klinkengriff, Schließ-Nr.1333, mit 2 Schlüsseln, IP44/IP54
Schwenkhebel, univers, für Profilhalbzylinder 40mm, für Schrank IP44/54
Schwenkhebel, univers, für Profilhalbzylinder 40mm, plombierbar, für IP44/54
Schubstangen, univers, für IP54 Schließung, Höhe 1100mm
Kabeleinführungstülle, univers, M20 für Leitungseinführungsflansche
Kabeleinführungstülle, univers, M25 für Leitungseinführungsflansche
Kabeleinführungstülle, univers, M32 für Leitungseinführungsflansche
Kabeleinführungstülle, univers, M40 für Leitungseinführungsflansche
Kabeleinführungstülle, univers, M50 für Leitungseinführungsflansche
Kabeleinführungstülle, univers, M60 für Leitungseinführungsflansche
Kabeleinführungstülle, univers, M80 für Leitungseinführungsflansche
Lackstift, 9ml, Farbe RAL 9010
Lack-Sprühdose, 150ml RAL 9010
KOAX Modul, universal, F/F REG
KOAX Modul, universal, F/IEC (Buchse) REG
Blendrahmen, universZ, 1-feldig, RAL9010, für Schrankgröße 1100x300mm
Blendrahmen, universZ, 2-feldig, RAL9010, für Schrankgröße 1100x550mm
Blendrahmen, universZ, 3-feldig, RAL9010, für Schrankgröße 1100x800mm
Blendrahmen, universZ, 4-feldig, RAL9010, für Schrankgröße 1100x1050mm
Blendrahmen, universZ, 5-feldig, RAL9010, für Schrankgröße 1100x1300mm
Bezeichnungsstreifen, 12PLE, selbstklebend, mit beschriftbarem Papierstreifen
Bezeichnungsstreifen, 24PLE, selbstklebend, mit beschriftbarem Papierstreifen
Beschriftungsbögen, univers Z, Stromkreistabelle, DIN A4, 10 Stück
Beschriftungsbögen, univers Z, Installationsnummer, DIN A4, 10 Stück
Beschriftungsbögen, univers Z, Nummerierung 1-108, DIN A4, 10 Stück
Kragenflansch, univers, für Kabelanschlusskasten
Verschlußstopfen, univers, Reparaturset
Steckdosenflansch, universZ, 1xSchuko-Steckdose, Verschlussplatte links + rechts
Bestückungspaket, universZ, 1xSchuko-Steckdose, für Steckdosenflansch
Steckdosenflansch, univ.Z, 1xCEE-Steckdose, 16A, Verschlussplatte links + rechts
Steckdosenflansch, univ.Z, 1xCEE-Steckdose, 32A, Verschlussplatte links + rechts
Plantasche, Klarsicht, DIN A4, selbstklebend
Verbindungssatz, univers, für Sockel
Einhängelaschen für Aufhängeschiene FZ890N
Befestigungslaschen, univers, für Schrank IP44 / IP54, außen
Befestigungslaschen, univers, für Unterputzmontage(4x), Tiefe 160/205mm
Isolierstück, univ. Z, mit Schrauben, Satz=2St., für iso. Aufbau von Hutschienen
Etagenadapter, univers Z, unbestückt, für bis zu 2x18 Klemmstellen, QC-Klemmen
Haubenturm-Oberteil, universZ, niedriges Niveau
Haubenturm-Oberteil, universZ, niedriges Niveau, 4 Teile
Haubenturm-Unterteil, universZ, mit Riegel, 2-teilig, links+rechts
Haubenturm doppelt, universZ, niedriges Niveau, mit Schrauben
Haubenturm-Erhöhung der Einbautiefe um 15mm, universN, Inhalt 4 Stück
Halter Patch-Panel, universal, links-rechts
Euroadapter, universal, Einsatz für Schutzkontaktabdeckung
Blind Modul (E-Dat), universal, zur Abdeckung nicht benötigter Modulfelder
RJ45 Modul (E-Dat), universal, C6, ISO A, 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), 180°
KOAX Modul (E-Dat), universal, F-Buchse / F-Buchse
KOAX Modul (E-Dat), universal, IEC/Antennen-Buchse
KOAX Modul (E-Dat), universal, IEC/Antennen-Stecker
LWL Modul (E-Dat) LC-Duplex-Buchse
Steuerleitungsklemme, univers Z, 7x6 mm²,mit Hutschienenadapter
Steuerleitungsklemme, univers Z, 7-polig, bis 6 mm², mit Plombierhaube
Steuerleitungsklemme, univers Z, 3x4 mm², mit Hutschienenadapter
Steuerleitungsklemme, universZ, 7-polig, bis 2, 5 mm²
Einspeiseadapter (ESA), universZ, 1-25mm², 5-polig, SaS 12x5mm
Einspeiseadapter, univ.Z, 1-25mm², m. Klemme 1polig, für SaS 12x5mm, erweiterbar
Einspeiseklemme, univ.Z, 1-25mm², 1-polig, für SaS 12x5mm, nur mit ESA nutzbar
Sammelschienenklemme 25mm²-95mm² bei 12x5mm, 25mm²-70mm² bei 12x10mm, Cu-Leiter
Sammelschienenklemme 50mm²-150mm², für Sammelschienen 12x5mm, 12x10mm
Sammelschienenklemme 16mm²-70mm² bei 12x5mm, 16mm²-35mm² bei 12x10mm, Cu-Leiter
Sammelschienenklemme 10mm²-50mm², für Sammelschienen 12x5mm, für Alu-Cu-Leiter
Sammelschienenklemme 50-185mm² bei 12x5mm /25mm²- 120mm² bei 12x10mm, Cu-Leiter
Sammelschienenkl. 50-185mm² bei 12x5mm /25mm²-120mm² bei 12x10mm, Al/Cu-Leiter
PE/N-Klemme, universZ, 4x5 Klemmstellen,2x6/2x10/1x25mm², mit Schelle für 25 mm²
PE/N-Klemme, universZ, 2x5 Klemmstellen,2x6/2x10/1x25mm², mit Schelle für 25 mm²
PE/N-Klemme, univers Z, 2x13 Klemmstellen, 6x16/7x10 mm²
PE/N-Klemme, univers Z, 2x22 Klemmstellen, 10x16/12x10 mm²
PE/N-Klemme, univers Z, 2x25 Klemmstellen, 11x16/14x10 mm²
Montageplatte, univers, 87,5x203,5mm, mit Absenkbügel
Montageplatte, univers, 197 x 203,5mm, mit Absenkbügel
Montageplatte, univers, 347 x 203,5mm, mit Absenkbügel
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild ZB31WL
Hager Tipp 44
Die aktuelle VDE-AR-N 4100:2019-04 (23DE0112)
Technischer Anhang - Zählerschränke
Stand: 01.04.2022
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-03-10
Passende Ersatzteile finden Sie im myHager Shop
Zum ShopDie technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.