HMS-Zubehör: Patchkabel RJ45 Kat. 6A geschirmt 1m Blau WH75402213Z
EAN-Nr.
7611795445926
E-nr.
101 345 229
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
W4
Preis*
CHF 31.40
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Downloads
-
Produktbild
Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).
Produktbild WH75402213Z
-
RoHS Report
Schadstoff-Richtlinien für WH75402213Z
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBSchadstoff-Richtlinien für WH75402213Z
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mehr Downloads
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com