The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalter und Steck­dosen
    • HMS
    • Kabel
    • WH75360300Z
    LWL-Patchkabel Hager HMS
    EAN-Nr.
    7611919474559
    E-nr.
    966 731 853
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    W4
    • Kabel

    LWL-Patchkabel Hager HMS 5m weiss WH75360300Z

    Preis*
    CHF 26.05
    / Stück *
    CHF 26.05
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    LWL-Patchkabel Hager HMS 5m weiss

    WH75360300Z

    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration WH75360300Z
    PDF
    Hager RoHS report WH75360300Z
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH75360300Z | Hager Schweiz

      Produktbild WH75360300Z

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WH75360300Z | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH75360300Z

      HMS-Zubehör Fiber: Lichtwellenleiter (LWL)-Patchkabel 5m Weiss

      PDF
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      WH75360200Z - LWL-Patchkabel Hager HMS 3m weiss
      WH75360200Z
      HMS-Zubehör Fiber: Lichtwellenleiter (LWL)-Patchkabel 3m Weiss
      Preis*
      CHF 24.85
      / Stück *
      CHF 24.85
      / Stück *
    • 2
      WH75360400Z - LWL-Patchkabel Hager HMS 7.5m weiss
      WH75360400Z
      HMS-Zubehör Fiber: Lichtwellenleiter (LWL)-Patchkabel 7.5m Weiss
      Preis*
      CHF 27.55
      / Stück *
      CHF 27.55
      / Stück *
    • 3
      WH75360500Z - LWL-Patchkabel Hager HMS 10m weiss
      WH75360500Z
      HMS-Zubehör Fiber: Lichtwellenleiter (LWL)-Patchkabel 10m Weiss
      Preis*
      CHF 29.15
      / Stück *
      CHF 29.15
      / Stück *
    • 4
      WH75360600Z - LWL-Patchkabel Hager HMS 15m weiss
      WH75360600Z
      HMS-Zubehör Fiber: Lichtwellenleiter (LWL)-Patchkabel 15m Weiss
      Preis*
      CHF 32.15
      / Stück *
      CHF 32.15
      / Stück *
    • 5
      WH75360700Z - LWL-Patchkabel Hager HMS 20m weiss
      WH75360700Z
      HMS-Zubehör Fiber: Lichtwellenleiter (LWL)-Patchkabel 20m Weiss
      Preis*
      CHF 35.35
      / Stück *
      CHF 35.35
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group