Rahmenklemmen SILAS Gr.1 150mm² • S-R150 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Katalog
  • Schalt- und Schutz­ge­räte
  • NH-Schutz­technik
  • weber.­silas und Zubehör
  • S-R150

Rahmenklemmen SILAS Gr.1 für CU und Alu Leiter max. 150mm²

S-R150

  • Schalt- und Schutz­ge­räte

Rahmenklemmen SILAS Gr.1 für CU und Alu Leiter max. 150mm² S-R150

EAN-Nr.
7611919232517
VPE
3 Stück
Rabattgruppe
23
Preis*
 24.90 CHF
/ Stück *
 24.90 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    250 A
Siche­rung
  • Siche­rungs­grösse
    NH1
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    35 - 150 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    35 - 150 mm²
Abmes­sungen
  • Breite
    29 mm

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

REACH declaration S-R150 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration S-R150 (english)
PDF
103,59 kB
  • Für die Zusendung des REACH-Zertifikats

    senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    ED00 - NHS-Lasttrenner Hager DIN00 Montageplatte M8 1-polig schaltbar
    ED00
    NH-Sicherungs-Lasttrenner IN NH00 Montageplatte M8 1-polig schaltbar
    Preis*
     41.00 CHF
    / Stück *
     41.00 CHF
    / Stück *
  • 2
    ED00-2 - Einspeiseelement Hager DIN00 2-polig 160A mit Schraube M8
    ED00-2
    NH - Sicherungslasttrennschalter Gr.00 Aufbau 2-polig 160A mit Schraube M8
    Preis*
     66.20 CHF
    / Stück *
     66.20 CHF
    / Stück *
  • 3
    EDS00 - NHS-Lasttrenner Hager DIN00 Sammelschiene M8 1-polig schaltbar
    EDS00
    NH-Sicherungs-Lasttrenner IN NH00 Sammelschiene M8 1-polig schaltbar
    Preis*
     46.30 CHF
    / Stück *
     46.30 CHF
    / Stück *
  • 4
    LT0050 - NHS-Lasttrenner Hager DIN000 690VAC 100A für Hutschiene Kabelabgang oben/unten
    LT0050
    Sicherungslasttrennschalter LT NH000 Hutschiene 100A, Rahmenklemme 50mm²
    Preis*
     82.60 CHF
    / Stück *
     82.60 CHF
    / Stück *
  • 5
    LT0054 - Sicherungslasttrennschalter LT NH000/40mm 100A, Rahmenklemme 50mm², Abgang unten
    LT0054
    Sicherungslasttrennschalter LT NH000/40mm 100A, Rahmenklemme 50mm², Abgang unten
    Preis*
     116.50 CHF
    / Stück *
     116.50 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Stellenangebote
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen

© Hager Group