The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalt- und Schutz­ge­räte
  • NH-Schutz­technik
  • weber.­silas und Zubehör
  • S-EB00-OBEN
  • Schalt- und Schutz­ge­räte

Berührungsschutz oben SILAS Gr.00 zum Schutz des Kontaktsystems S-EB00-OBEN

EAN-Nr.
7611919139915
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
23
Preis*
 12.20 CHF
/ Stück *
 12.20 CHF
/ Stück *
Grosshandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Grosshandel

Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Berührungsschutz oben SILAS Gr.00 zum Schutz des Kontaktsystems

S-EB00-OBEN

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 20 Produkte verfügbar

Passend zu

  • LT052

    Sicherungslasttrennschalter LT NH00 160A, Schraubanschluss M8, Hutschiene

     114.50 CHF  / Stück*
  • LT056

    Sicherungslasttrennschalter LT NH00/60mm, 160A, Rahmenklemme für Cu bis 95mm²

     131.50 CHF  / Stück*
  • LT057

    Sicherungslasttrennschalter LT NH00/60mm 160A, Prismenklemme für Cu/Al bis 70mm²

     130.00 CHF  / Stück*
  • LT053

    Sicherungslasttrennschalter LT NH00/40mm, 160A, Schraubanschluss M8

     130.50 CHF  / Stück*
  • LT050

    Sicherungslasttrennschalter LT NH00 160A, Rahmenklemme 95mm², Hutschiene

     117.50 CHF  / Stück*
  • S00

    Sicherungslastrrennschalter SILAS Gr. DIN00 160A mit Schraubanschluss M8

     77.60 CHF  / Stück*
  • S00G

    NH00-Sicherungslasttrennschalter 160A M8 abschliessbar

     78.70 CHF  / Stück*
  • S00N

    NH00-Sicherungslasttrennschalter 160A mit NT160 & Abdeckhaube

     287.00 CHF  / Stück*
  • S00NTK

    NH00-Sicherungslasttrennschalter 160A mit NTK160 & Abdeckhaube

     303.00 CHF  / Stück*
  • S00R

    Sicherungslasttrennschalter SILAS Gr. DIN00 160A mit Rahmenklemme

     74.50 CHF  / Stück*
  • S00RSU

    NH00-Sicherungslasttrennschalter 160A RK95mm² SU

     310.00 CHF  / Stück*
  • S00SU

    NH00-Sicherungslasttrennschalter 160A M8 SU

     315.00 CHF  / Stück*
  • SR00R

    Sicherungslasttrennschalter SILAS NH00/60mm, 160A, Rahmenklemme 95mm²

     85.80 CHF  / Stück*
  • SR00RG

    NH00-Sicherungslasttrennschalter 160A 60mm Einbautiefe 32mm RK95mm² abschl.

     87.30 CHF  / Stück*
  • SR00RSU

    NH00-Sicherungslasttrennschalter 160A 60mm Einbautiefe 32mm RK95mm² SU

     323.00 CHF  / Stück*
  • SR00RT

    Sicherungslasttrennschalter SILAS NH00/60mm, 160A, Rahmenklemme 95mm²

     85.80 CHF  / Stück*
  • SR00RTSU

    NH00-Sicherungslasttrennschalter 160A 60mm Einbautiefe 70mm RK95mm² SU

     322.00 CHF  / Stück*
  • SR00T

    Sicherungslasttrennschalter SILAS NH00/60mm, 160A, Schraubanschluss M8

     88.50 CHF  / Stück*
  • SR00TG

    NH00-Sicherungslasttrennschalter 160A 60mm Einbautiefe 70mm M8 abschliessbar

     89.80 CHF  / Stück*
  • SR00TSU

    NH00-Sicherungslasttrennschalter 160A 60mm Einbautiefe 70mm M8 SU

     324.00 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Siche­rung
  • Siche­rungs­grösse
    NH00
Abmes­sungen
  • Höhe
    63 mm
  • Breite
    102,5 mm

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration S-EB00-OBEN
PDF
Hager RoHS report S-EB00-OBEN
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild S-EB00-OBEN | Hager Schweiz

    Produktbild S-EB00-OBEN

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt S-EB00-OBEN | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt S-EB00-OBEN

    Berührungsschutz oben SILAS Gr.00 zum Schutz des Kontaktsystems

    PDF
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-12-18 | Hager Schweiz

    Konformitätserklärung en-GB 2024-12-18

    PDF
    314,12 kB
Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group