NHS-Lasttrenner weber.silas DIN00 690VAC 160A AP/Prof.mit Üb. Rahmenklemme 95mm² S00RSU
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Niederspannung HRC Sicherungseinsatz 2 Produkte verfügbar -
Stromwandler 2 Produkte verfügbar -
Mechanisches Zubehör für Niederspannungskomponenten 3 Produkte verfügbar -
Verriegelungsfunktionen 1 Produkte verfügbar -
Klemmenabdeckung 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Nennstrom160 A
-
zul. Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw unter 1s IEC609475 kA
-
SicherungsgrösseNH00
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter2.5 - 95 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter2.5 - 95 mm²
-
Betriebstemperatur-25 - 55 °C
-
Nominales Drehmoment4,50 - 4,50 Nm
-
Montage aufMontageplatte
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom13 W
-
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele1400
-
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele200
-
Gerätelebensdauer (Summe Mech.- und Elektrische Lebensdauer) IEC60947-3 Tab.41600
-
Isolationsspannung Ui1000 V
-
Stossspannungsfestigkeit8000 V
-
Schutzart IPIP3X
-
Höhe206 mm
-
Breite106 mm
-
Tiefe113 mm
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild S00RSU
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt S00RSU
NH00-Sicherungslasttrennschalter 160A RK95mm² SU
PDF -
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung de-CH, en-GB 2024-08-29
PDF366,80 kB -
Konformitätserklärung
Zertifikat für S0xx, S1xx, S2xx, S3xx, SRxx - Sicherungslastrrennschalter (DE, Stand: 04.2016)
Konformitätserklärung International 2019-01-07
PDF669,08 kB