The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • NH-Schutz­technik
    • weber.­silas und Zubehör
    • S-000AP
    Abstützprofil Hager, zu weber.silas, DIN000, seitlich aufrastbar (Set = 2 Stück)
    EAN-Nr.
    7611919132633
    E-nr.
    841 991 516
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    23
    • weber.­silas und Zubehör

    Abstützprofil zu weber.silas DIN000 seitlich aufrastbar 2 Stück S-000AP

    Preis*
    CHF 7.60
    / Stück *
    CHF 7.60
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Abstützprofil zu weber.silas DIN000 seitlich aufrastbar 2 Stück

    S-000AP

    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      9 mm
    • Breite
      12 mm
    • Länge
      206 mm
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Poly­amid (PA)
    Siche­rung
    • Siche­rungs­grösse
      NH000

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration S-000AP
    PDF
    Hager RoHS report S-000AP
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild S-000AP | Hager Schweiz

      Produktbild S-000AP

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt S-000AP | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt S-000AP

      Abstützprofil SILAS Gr.000 für Sicherungslasttrennschalter, seitlich aufrastbar

      PDF
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      LZ153 - Prismenanschluss Hager 300mm² zu weber.silas DIN3 3 Stück
      LZ153
      Prismenklemmensatz LT 3-polig für NH3-Trenner für Cu/Al-Leiter 150-300mm², 3 St.
      Preis*
      CHF 120.00
      / Stück *
      CHF 120.00
      / Stück *
    • 2
      LZ152 - Prismenanschluss Hager 240mm² zu weber.silas DIN2
      LZ152
      Prismenklemmensatz LT 3-polig für NH2-Trenner für Cu/Al-Leiter 120-240mm², 3 St.
      Preis*
      CHF 100.50
      / Stück *
      CHF 100.50
      / Stück *
    • 3
      LT0050 - NHS-Lasttrenner Hager DIN000 690VAC 100A für Hutschiene Kabelabgang oben/unten
      LT0050
      Sicherungslasttrennschalter LT NH000 Hutschiene 100A, Rahmenklemme 50mm²
      Preis*
      CHF 88.40
      / Stück *
      CHF 88.40
      / Stück *
    • 4
      LT054 - NHS-Lasttrenner Hager DIN00 690VAC 160A SaS 40mm mit Rahmenklemme <70mm²
      LT054
      Sicherungslasttrennschalter LT NH00/40mm, 160A, Rahmenklemme für Cu bis 95 mm²
      Preis*
      CHF 138.50
      / Stück *
      CHF 138.50
      / Stück *
    • 5
      LT353 - NHS-Lasttrenner Hager DIN3 690VAC 630A Reitermontage SaS 60mm Abgang oben/unten
      LT353
      Sicherungslasttrennschalter LT NH3/60mm, 630A, Schraubanschluss M10
      Preis*
      CHF 866.00
      / Stück *
      CHF 866.00
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group