NH-Doppellasttrennleiste fv+ DIN3D 2000A 1p rostfrei M12 LV8TDR2000STE
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Zubehör/Ersatzteile für Messwerkzeuge 1 Produkte verfügbar -
Elektrisches Zubehör für Niederspannungskomponenten 4 Produkte verfügbar -
Sammelschienenklemme 2 Produkte verfügbar -
Schraube/Bolzen 7 Produkte verfügbar -
Mechanisches Zubehör für Niederspannungskomponenten 23 Produkte verfügbar -
Abdeckung Funktionen 2 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Nennstrom2000 A
-
Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie B / 400V2000 A
-
Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie B / 500V2000 A
-
Strombelastbarkeit bei AC21 in Kategorie B / 690V2000 A
-
Bemessungsstrom bei Ue=400 V AC gemäss IEC61439-1 5.3.22000 A
-
Bemessungsstrom bei Ue=690 V AC gemäss IEC61439-1 5.3.22000 A
-
Nennstrom für kurze Zeit Icw 1s mit Verriegelungssystem IEC 6094740 kA
-
zul. Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw unter 1s IEC6094722 kA
-
SicherungsgrösseNH3
-
Anschluss-/SteckertypSchraubanschluss
-
MontageartSchraubbefestigung
-
Anschluss-/SteckertypM12 Anschluss
-
Art der AnschlussraumabdeckungOhne
-
Polanzahl3
-
Anzahl der schaltbaren Pole1
-
Betriebstemperatur-25 - 55 °C
-
Nominales Drehmoment32 - 32 Nm
-
Drehmoment zur Befestigung auf Sammelschiene32 - 32 Nm
-
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele100
-
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele500
-
Gerätelebensdauer (Summe Mech.- und Elektrische Lebensdauer) IEC60947-3 Tab.4600
-
Schutzart IPIP2X
-
Isolationsspannung Ui1000 V
-
Stossspannungsfestigkeit12 kV
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue400 - 690 V
-
Abstand Sammelschienen185 mm
-
Höhe765 mm
-
Tiefe203 mm
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom582 W
-
Verlustleistung bei Volllast582 W
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Mit FehleranzeigeNein
-
Doppelt unterbrechendJa
Umweltinformationen
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild LV8TDR2000STE
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt LV8TDR2000STE
NH-Doppeltrennleiste 2000A 1-polig M12
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung International 2025-10-24
PDF18,64 MB
Montageanleitung de-DE 2026-04-28
PDF52,04 MB
Montageanleitung en-GB 2026-04-28
PDF39,54 MB
Montageanleitung fr-FR 2026-04-28
PDF49,85 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-10-23
PDF380,11 kB