Parapetní  elektroinstalační kanály

Systémy parapetních kabelových kanálů BRN a BR kombinují bezpečné, přehledné a flexibilní vedení elektroinstalace. Perfektně se hodí do kanceláří, škol a všech typů komerčních budov, kde je kladen důraz na funkčnost a maximální využití prostoru.


Parapetní kanály
Řešení bez omezení

Při vedení elektroinstalace se často setkáváme se stejným problémem – prostory mají mnoho rohů a koutů. V takových případech jsou nejjednodušším a zároveň nejflexibilnějším řešením právě parapetní kanály, umožňující vést kabeláž přesně tam, kde je potřeba. Systém je ideální pro kanceláře a interiéry, kde stěny – včetně sádrokartonových – formují prostor a jeho uspořádání.





Parapetní systémy pro vedení elektroinstalace
Naše řešení


Systém parapetních kanálů

Kanály z rodiny BR

Parapetní kanály umožňují praktické a bezpečné vedení elektroinstalace a datových rozvodů uvnitř budov. Nabízejí flexibilitu při návrhu, rychlou montáž a jednoduchou možnost v případě budoucí modernizace. Díky své univerzálnosti jsou ideální pro kanceláře, dílny, školy, průmyslové haly, hotely, výstavní a konferenční prostory i veřejné budovy, kde je klíčová bezpečnost, spolehlivost a požární ochrana. Perfektně se hodí také do recepcí a vstupních prostor, kde je potřeba diskrétně a efektivně přivést energii a data přesně tam, kde jsou potřeba.

Parapetní kanál pro instalaci do sádrokartonových stěn

tehalit.BKIS

Systém kanálů tehalit.BKIS z ocelového plechu je odolný vůči mechanickému poškození a snadno se čistí, díky čemuž je ideální například pro potravinářský průmysl a komerční objekty.

 

Tento systém je ideální pro montáž ve sádrokartonových stěnách a dokazuje, že i při takové konstrukci stěn lze realizovat plnohodnotnou profesionální elektroinstalaci.

 

Systém kanálů pro příslušenství 45x45 mm

tehalit.GBD(A)

Systém elektroinstalačních kanálů z PVC nebo hliníku. Tento systém je navržen pro montáž zásuvek a přístrojů se západkovým upevněním ve standardu 45×45 mm. Lze jej instalovat vertikálně i horizontálně, pod parapet nebo do podlahy, což poskytuje maximální flexibilitu při vedení elektroinstalace v různých typech interiérů.

System kanałów elektroinstalacyjnych

Kanały z rodziny LF

Kanał z PVC, kanał bezhalogenowy, kanał odporny na UV, kanał z rolki, kanał pod osprzęt 45x45, a także kanał stalowy - zapewniamy elastyczność i możliwość rozbudowy instalacji. Oferujemy pełen zakres kątów wewnętrznych i zewnętrznych, montaż kanału w poziomie lub pionie.

Duża przestrzeń na przewody wraz z możliwością separacji przewodów. Szeroki wybór akcesoriów (kąty, klamry, łączniki, końcówki, narożniki, przegrody) zapewnia szybszą i prostszą instalację oraz umożliwia wykonanie montażu przez jedną osobę. Wybór kanału z rolki obniża koszty magazynowania i transportu.

System kanałów przypodłogowych

tehalit.SL

Stylowe listwy przypodłogowe tehalit.SL to doskonałe rozwiązanie dla poprowadzenia funkcjonalnej i estetycznej instalacji elektrycznej w biurze, hotelu i innych przestrzeniach użytkowych. Dzięki szerokiej gamie kolorystycznej (dekor klon, buk, dąb, wiśnia lub sucupira) możesz dopasować system prowadzenia przewodów do stylu wnętrza, nie rezygnując z estetyki.

 

Postaw na perfekcyjne połączenie designu i funkcjonalności – wybierz kolor, który podkreśli charakter przestrzeni, zapewniając wygodę użytkowania. Dodatkowo możliwość wyposażenia listew w subtelne oświetlenie LED pozwala na stworzenie nowoczesnej i efektownej aranżacji.

 



Sprawdź także...

Sufitowe systemy prowadzenia instalacji elektrycznej

Systemy idealne do zastosowania w nowoczesnych biurach. Bezpieczeństwo i doskonały wygląd oraz trwałość. Sprawdź rozwiązania firmy Hager!

Podłogowe systemy prowadzenia instalacji elektrycznej

Systemy Hager tehalit.underfloor to instalacja bez ograniczeń. Rozwiązanie sprawdzi się nawet w trudnych przestrzeniach, wyma­ga­ją­cych wyso­kiej wytrzy­ma­łości, nieza­wod­ności i bezpie­czeń­stwa, a nawet odporności na wilgoć. 

Kanały grzebieniowe

Kanały grzebieniowe (inaczej koryta kablowe) firmy Hager pozwalają na organizację przewodów w sposób funkcjonalny i bezpieczny. Ich zastosowanie ułatwia przyszłą modernizację instalacji.