lumina intense

Tři základní barvy otevírají nové možnosti kombinací. Série lumina intense byla navržena v bílé, stříbrné a černé. Představuje ideální volbu pro ty, kteří vyžadují dokonalou harmonii i v tom nejmenším detailu.



Poznejte možnosti luminy intense

Řada lumina intense s výraznou konturou rámečků je dostupná v elegantních barvách bílá, černá a stříbrná. Široká funkčnost řady umožňuje instalovat zásuvky a vypínače v každém moderním interiéru. Klapky, středové prvky a rámečky ve třech barvách pak umožňují tvořit kombinace, které harmonicky doplní domovy, byty i veřejné prostory.


Technické informace

- Materiál: lesklý plast

 

- Rozměry: 87,4 mm x 87,4 mm

 

- Barva rámečku: bílá lesk, stříbrná mat, černá mat

 

- Barva klapky: bílá lesk, stříbrná mat, černá mat


- Montáž: na omítku a pod omítku

 

- Stupeň krytí: až IP44

 

V nabídce najdete 1-5 násobné rámečky pro horizontální a vertikální montáž a široké portfolio přístrojů.

 

Praktické řešení

Řada lumina intense, stejně jako lumina soul a lumina passion, nabízí jednotný mechanismus, který umožňuje snadnou výměnu rámečků napříč jednotlivými designovými řadami.

Taková praktická řešení, například v bytových projektech, dávají investorům svobodu volby a možnost měnit design kdykoli během realizace.

Konfigurátor lumina

Nakonfigurujte si vypínače a zásuvky berker rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
Lumina-1080-1080px

Další inspirace
v designech lumina!

Hledáte ideální styl pro interiér? Prozkoumejte také designové řady lumina – soul a passion a vyberte tu, která perfektně ladí s vaším domovem, bytem nebo kanceláří.

lumina soul

Lumina soul představuje elegantní a nenápadný doplněk, který pasuje do každého interiéru.

 

lumina passion

Řada s velkými rámečky a výraznými konturami zaujme na první pohled. Vyrobeno z přírodních materiálů, ideální pro všechny, kdo ocení originální a osobité interiérové řešení.

lumina elektronika

Objevte elektronické prvky dostupné pro všechny řady lumina – soul, intense a passion.