Typově zkoušené rozvaděče nízkého napětí dle norem

Hager pracoval za Vás! Ušetřete si čas použitím odzkoušených rozvodnic golf a volta, osazených modulovými přístroji Hager. Sestavy byly odzkoušeny v EZÚ Praha, získaly certifikát a Vy díky nim splníte požadavky norem bez jakýchkoliv komplikací.

CertifikovaneRozvadece_uvod

Co jsou typově zkoušené rozvaděče nízkého napětí dle normy ČSN EN 61439-1/-3 ed.2?

Rozvaděče nízkého napětí jsou zařízení, která kombinují jeden nebo více spínacích přístrojů spolu s přidruženými řídicími, měřicími, signalizačními, ochrannými a regulačními zařízeními. Zahrnují také všechna elektrická a mechanická propojení a konstrukční části, která mohou být sestavena v souladu s návody původního výrobce. S příchodem norem ČSN EN 61439-1 a ČSN EN 61439-3 došlo k důležitým změnám v oblasti výroby a montáže rozvaděčů, které nyní jasně definují klíčové parametry, jako jsou jmenovité napětí, jmenovitý proud, součinitel soudobosti, stupeň znečištění, krytí a oteplení přístrojů. Tato pravidla zdůrazňují nezbytnost pečlivé dokumentace, opatření a certifikátů pro zajištění kvality a bezpečnosti standardních bytových rozvaděčů.

Postup pro sestavení typově zkoušeného rozvaděče

  1. Sestavte rozvaděč s přístrojovou náplní dle návodu v návaznosti na platné normy
  2. Proveďte kusovou zkoušku a EU prohlášení o shodě dle vzorů
  3. Označte rozvaděč štítkem, doplněným požadovanými údaji

 

Jakou dokumentaci od nás získáte?

  • Návod pro sestavení, s nímž získáte jistotu splnění všech předepsaných norem a předpisů
  • Typovou zkoušku při dodržení předepsané kombinace prvků
  • Interaktivní formuláře pro snadné vyplnění kusové zkoušky a EU prohlášení o shodě
  • Typový štítek dle požadavků EZÚ

 

Jak získat typový štítek?


Plánovací program 1-2-3 schéma

Přesné liniové schéma a přehled rozmístění jednotlivých prvků v rozvaděči snadno a rychle.
1-2-3schema_certifikace

tyc

Napadají vás dotazy?

Náš produktový manažer je připraven vám kdykoliv pomoci.