Hager Ready
FAQs


Jak vám můžeme pomoci?


Jaké výhody přináší přihlášení do aplikace Hager Ready?  

Pokud se přihlásíte do aplikace Hager Ready pomocí svého účtu myHager, budete moci vytvářet neomezený počet projektů, ukládat projekty do cloudu a poté je načítat na všech svých zařízeních a budete moci zobrazit a stahovat neomezené množství dokumentace. A co je ještě lepší – vytvoření účtu je zcela zdarma! 

 

Jak mohu tisknout dokumenty přímo z mobilního zařízení? 

Pokud chcete tisknout dokumenty přímo z chytrého telefonu nebo tabletu, budete potřebovat tiskárnu s připojením Wi-Fi nebo Bluetooth. Jakmile aplikace Hager Ready vytvoří soubor PDF z dokumentace, otevře se například v aplikaci Acrobat Reader. V aplikaci přejděte na položku nabídky „Tisk“ a vyberte tiskárnu připojenou k vašemu zařízení.  

 

Jak tisknout štítky ve správné velikosti pro rozvaděč? 

Přejděte do nastavení tisku a vyberte možnost „Skutečná velikost“ nebo „Zvětšení 100 %“.  

 

Vyměnil(a) jsem telefon. Jak získám zpět své projekty v Hager Ready?  

Pokud jste své projekty synchronizovali v cloudu, přihlaste se do nového zařízení pod stejným účtem myHager. Přejděte na kartu Projekty. Váš projekt se zobrazuje v seznamu projektů. Projekt můžete stáhnout a dál na něm pracovat.

 

Jak mohu sdílet projekt se spolupracovníky? 

Otevřete projekt, v posledním oddílu Sdílet klikněte na "Spolupracovníci" a následně klikněte na  „Přidat spolupracovníka“ (plusko v oranžovém kolečku). Můžete vytvořit nový projekt nebo vybrat ze seznamu nedávno přidaných.   

 

Jak mohu přidat logo své společnosti do dokumentace z mých projektů? 

Můžete přidat snímek ze své fotogalerie v telefonu. 
Klikněte na Projekty a vyberte ikonu „Nastavení“ v levém horním rohu obrazovky (symbol ozubeného kolečka). V sekci Moje společnost klikněte na „Přidat mé logo“. Vaše logo se nyní zobrazí na veškeré dokumentaci včetně štítků. 

 

Kde najdu svoji staženou dokumentaci a brožury? 

Stažené dokumenty najdete na záložce Domů a následně v levém horním rohu  v nabídce „Můj účet“ > „Stahování dokumentů.“ 
Upozorňujeme, že pro nepřihlášené uživatele je povoleno stažení maximálně 3 dokumentů. Chcete-li získat neomezený přístup, musíte mít účet myHager a být přihlášení. 

 

Proč stažení aplikace dlouho trvá? 

Když aplikaci spustíte, musíme načíst data, jako je produktový katalog, informace o projektu, formátování pro vaši zemi nebo některé nové funkce. Stačí chvíli počkat, až se dokončí aktualizace. Pokud se však aplikace zhroutí, zavřete ji, zkontrolujte připojení telefonu k internetu a aplikaci znovu spusťte. 

 

Jak mohu vytvářet štítky?  

Vytvořte projekt a vyberte nástroj „Štítky“. Vyberte typ a velikost rozvaděče, přidejte modulární produkty na lišty kliknutím na "Přidat produkt", "Přidat přístroj", nebo  pomocí hlasového zadávání. 

 

Jak mohu upravit štítky?  

V zobrazení rozvaděče vyberte modulární produkt kliknutím, upravte texty štítků pro Aplikaci a/nebo Umístění v panelu vlastností. 
Další informace:   
V nastavení projektu můžete vybrat typ štítku, který se zohlední při tisku pásků se štítky na rozvaděč; 
• 1 piktogram a 1 text pro aplikaci + 1 text pro umístění  
• 1 piktogram pro aplikaci + 1 text pro umístění  
• 1 text pro aplikaci + 1 text pro umístění 
Na štítky pro modulární produkty se vždy vytisknou identifikační popisky. 
V nastaveních projektu můžete vybrat typ štítku; 
• pouze identifikační popisek 
• identifikační popisek + piktogram aplikace 

 

Je stanoven limit pro počet plánovatelných rozvaděčů?

Hager Ready je navržen speciálně pro plánování rozvodů. V jednom projektu lze nainstalovat a osadit až tři rozvaděče s celkovým počtem 12 standardních montážních lišt. Zkušenosti ukazují, že větší projekty jsou složitější na automatické zobrazení ve schématu zapojení. Pro plánování větších rozvodů doporučujeme použít plánovací nástroje Hagercad.

 

Mohu v jednom projektu naplánovat více rozvaděčů?

Ano, je možné vytvořit až 10 rozvaděčů v jednom projektu. Po vytvoření prvního rozvaděče klepněte na tlačítko „+“ pro přidání dalšího rozvaděče. V nabídce se třemi tečkami můžete také duplikovat existující rozvaděč.

 

Jak mohu změnit proud u produktu?

Při výběru produktu se hodnota proudu v ampérech zobrazuje ve spodním poli obrazovky. Klepněte na toto pole pro změnu hodnoty proudu. Referenční označení produktu se automaticky aktualizuje podle nové hodnoty proudu.

 

Jak mohu přidat další příslušenství, např. dálkově ovládaný spínač, přepěťovou ochranu atd.?

Pokud požadovaný produkt nenajdete v předdefinovaných aplikačních polích, klikněte na tlačítko „Katalog“ vpravo. Zde můžete procházet a vybírat modulární produkty, které lze přidat do projektu.

Pokud chcete projekt doplnit o nemodulární produkty (nebo produkty, které se v rozvaděči nezobrazují), můžete přejít do seznamu produktů a projekt doplnit v sekci „ručně přidané“. V této sekci můžete procházet celý katalog produktů Hager Ready.

 

Jak mohu stáhnout Hager Ready do počítače?

1. Otevřete obchod Microsoft nebo adresu https://apps.microsoft.com/ a vyhledejte aplikaci  „Hager Ready“.
2. Klikněte na aplikaci „Hager Ready“.
3. Klikněte na „Instalovat“.

 

Která minimální verze Windows 10 je povinná?

Minimální povinná verze Windows 10 je 1809. Tato verze byla vydána v říjnu 2018.

 

Lze nainstalovat Hager Ready pro počítače na MAC?

Bohužel, Hager Ready pro počítače je kompatibilní jen se systémem Windows.