Rozvodnice volta 
pro moderní instalace

Malá rozvodnice. Velké možnosti.

 

Ať už instalujete do zděné příčky, sádrokartonu nebo na povrch stěny, rozvodnice volta nabízí spolehlivé a praktické řešení pro každou aplikaci. Kombinuje atraktivní design, dostatek prostoru pro pohodlnou instalaci a jednoduchou montáž, která šetří čas při každé instalaci.


Malé rozvodnice 
srdce každé podružné instalace

Pro bezpečnou a přehlednou elektroinstalaci je v mnoha objektech vedle hlavního rozváděče vhodné nebo přímo nezbytné instalovat také podružné rozvodnice. Uplatnění nacházejí zejména v bytových domech, rodinných domech s více podlažími i administrativních a komerčních budovách.
 
Podružné rozvodnice přinášejí řadu výhod:

- přehledné členění elektroinstalace,
- kratší délky kabelových tras, které pomáhají snižovat náklady na instalaci i úbytky napětí,
- možnost optimalizovat velikost hlavního rozváděče,
- vyšší bezpečnost díky rozdělení elektrických obvodů do samostatně jištěných částí.

V objektech s více bytovými nebo uživatelskými jednotkami umožňují podružné rozvodnice logické rozdělení elektroinstalace. Jištění jednotlivých okruhů lze umístit co nejblíže místu použití, čímž se zjednodušuje obsluha, údržba i servis. Zároveň lze zajistit, aby k rozvodnici měly přístup pouze oprávněné osoby.


volta
výjimečná rozvodnice pro všechna řešení

Rozvodnice volta představuje flexibilní řešení pro širokou škálu elektroinstalací. Je dostupná v různých velikostech s kapacitou až 60 modulů.

V nabídce najdete varianty pro montáž na omítku, pod omítku i do dutých stěn. Díky promyšlené konstrukci a kompaktním rozměrům poskytují rozvodnice dostatek prostoru pro přehledné vedení kabelů a pohodlné zapojení přístrojů, což usnadňuje instalaci i následný servis.


Vhodná varianta 
pro každou instalaci

Řada volta zahrnuje tři základní varianty:

- Rozvodnice volta pro elektrické obvody – pro jištění a rozvod elektrické energie.
- Multimediální rozvodnice volta– pro přehledné uspořádání datových, komunikačních a multimediálních technologií.
- Kombinované rozvodnice volta.hybrid – spojují elektrickou i multimediální část do jednoho kompaktního řešení.

Rozvodnice volta

Rozvodnice volta pro elektrické obvody představují osvědčené řešení pro bytové, komerční i administrativní objekty. Jsou ideální volbou pro podružné rozvody, kde zajišťují bezpečné a přehledné rozdělení elektrických obvodů. V bytových domech se uplatňují například jako podlažní rozvodnice nebo rozvodnice pro jednotlivé bytové jednotky. Jsou dostupné ve variantách pro montáž na omítku, pod omítku i do dutých stěn, takže je lze snadno přizpůsobit požadavkům každé instalace. Díky promyšlené konstrukci je jejich montáž rychlá, přehledná a efektivní.

Multimediální rozvodnice volta

Moderní domácnosti vyžadují nejen spolehlivý rozvod elektrické energie, ale také kvalitní infrastrukturu pro datové a komunikační technologie. Multimediální rozvodnice volta představují přehledné a flexibilní řešení pro instalaci síťových, televizních a telekomunikačních rozvodů. Komunikační zařízení lze jednoduše upevnit na děrované montážní desky, zatímco pro patch moduly je připraven samostatný patch panel. Standardní součástí každé multimediální rozvodnice je také trojnásobná zásuvka s otočnými zásuvkami a zvýšenou ochranou proti nechtěnému dotyku. Díky promyšlenému vnitřnímu uspořádání je instalace síťové infrastruktury přehledná, bezpečná a připravená na současné i budoucí požadavky moderních budov.

Kombinovaná rozvodnice volta hybrid

Volta.hybrid spojuje elektrickou a multimediální instalaci do jednoho kompaktního řešení. V jediném rozvaděči nabízí prostor pro jištění elektrických obvodů i instalaci datových a komunikačních technologií. Díky kompaktním rozměrům šetří místo, usnadňuje plánování elektroinstalace a elegantně zapadne do interiéru. Je ideální volbou zejména pro menší bytové jednotky a rodinné domy, kde zajišťuje spolehlivé napájení i přehlednou správu datové infrastruktury v jednom rozvaděči.



5řadá bezšroubová volta nově i v nástěnném provedení

Více prostoru. Přehledné uspořádání. Snadná instalace.

Nové nástěnné provedení 5řadé volty umožňuje rychlou a jednoduchou instalaci bez nutnosti stavebních zásahů do stěny. K dispozici je ve variantě pro elektrické obvody, multimediální instalace i jako kombinované řešení volta.hybrid. Díky velkorysému instalačnímu prostoru a přehlednému uspořádání představuje ideální volbu pro bytové, administrativní i komerční objekty.

Volta_5_nastenna

5řadá volta
výhody

Nové bezšroubové provedení svorkovnic

Nové svorky quickconnect výrazně urychlují a usnadňují instalaci. Díky bezšroubovému připojení vodičů zkracují dobu montáže a přispívají k přehlednějšímu zapojení. Jsou standardní součástí rozvodnic volta pro elektrické obvody i kombinovaných rozvodnic volta.hybrid.

5 řad = více prostoru

S rostoucím počtem elektrických zařízení a technologií je stále důležitější počítat s dostatečnou rezervou v rozvodnici. Správně navržená rozvodnice by měla kromě současných požadavků zohlednit také případné budoucí rozšíření elektroinstalace. Při návrhu se doporučuje ponechat dostatek volného prostoru pro doplnění dalších modulárních přístrojů nebo úpravy instalace. Díky tomu lze snadno reagovat na nové požadavky bez nutnosti výměny celé rozvodnice.

 

Promyšlené řešení pro vedení kabeláže

Připravený výřez pro kabelový kanál a kabelová lišta pro odlehčení tahu umožňují přehledné vedení kabeláže a usnadňují zapojení. Výsledkem je rychlá, bezpečná a profesionálně provedená instalace.

Plastové montážní desky

V rozvodnicích volta multimedia a volta.hybrid poskytují nové plastové montážní desky s jemným rastrem otvorů maximální flexibilitu při upevňování přístrojů a komponentů. Kabely a vodiče lze navíc snadno a přehledně uspořádat a upevnit pomocí kabelových pásek, což zjednodušuje montáž a zajišťuje čisté provedení instalace.

Úchyty pro vedení kabeláže

Boční kabelové úchyty jsou nyní součástí všech variant a umožňují bezpečné, přehledné vedení kabeláže uvnitř rozvodnice.

Udržitelné balení

Všechny varianty jsou dodávány v ekologickém celokartonovém obalu, který je šetrný k životnímu prostředí, snadno recyklovatelný a spolehlivě chrání výrobek během přepravy.

z


Úspora času
díky předem vydrátovaným rozvodnicím

Pro rychlou a efektivní montáž nabízíme předem zapojené varianty, připravené k okamžitému připojení.


 


Profi tipy

Na základě dlouhodobé spolupráce se zákazníky a zkušeností z každodenní praxe nabízí rozvodnice volta promyšlené řešení - usnadňuje montáž, šetří čas instalace a zvyšuje komfort práce elektrikářů. 

Rozvodnice v provedení do dutých příček jsou vybaveny příchytkou Quickfix pro rychlou a snadnou montáž.

Pro přesné upevnění je v rozvodnici integrována vodováha.

Nový plombovatelný rychlouzávěr krytu přístrojů se upevní otočením šroubů o pouhých 90°.

Díky prakticky rozmístěným značkovacím otvorům lze výřez do duté stěny snadno vyznačit a připravit bez nutnosti použití dalších pomůcek.

Univerzální kotvy pro zapuštěnou montáž umožňují vertikální i horizontální instalaci a s tím pevné a bezpečné uchycení.

Speciální spojky umožňují rychlou montáž dvojice rozvodnic při zachování správné montážní vzdálenosti. Každá rozvodnice volta je navíc standardně dodávána s jedním spojovacím prvkem.

Velké boční prostory umožňují pohodlné vedení kabelů a jejich bezpečné upevnění pomocí nacvakávacích příchytek.

Předlisované lamely na posuvném prvku umožňují snadné vylomení otvorů pro přívod kabelů bez nutnosti dalších úprav.

z


Bezkonkurenční řešení 
pro vaši malou rozvodnici volta

S našimi modulárními přístroji a propojovacími lištami je instalace rychlejší, jednodušší a pohodlnější než kdykoli předtím. Všechny komponenty jsou dokonale sladěny a vybaveny bezšroubovým systémem quickconnect. Výsledek? Více prostoru pro kabeláž, menší nároky na montáž a výrazná úspora času až o 40 %. 

Maximální výkon, minimální námaha

Proudový chránič s nadproudovou ochranou kombinuje proudový chránič a jistič pro tři okruhy v jednom přístroji. Šetří místo v rozvaděči i čas při instalaci.

Maximum prostoru při zapojování

Vodorovné propojovací lišty se instalují až po dokončení kabeláže, takže během montáže máte vždy dostatek pracovního prostoru.

Ještě rychleji s řešením quickconnect

Svislé propojovací lišty urychlují montáž a výrazně zjednodušují instalaci. S bezšroubovým řešením quickconnect je připojení nejen rychlé, ale také bezúdržbové.

Ještě širší nabídka
malých rozvodnic Hager

Minirozvodnice pro povrchovou montáž

Tam, kde je pro elektroinstalaci k dispozici jen minimum prostoru, jsou ideálním řešením minirozvodnice Hager. Jsou navrženy speciálně pro nástěnnou montáž a vynikají mimořádně kompaktními rozměry. V nabídce najdete modely od nejmenší varianty GD102N s rozměry pouhých 55 × 160 mm až po GD110N o rozměrech 218 × 180 mm.

Přestože jsou minirozvodnice velmi kompaktní, nabízejí dostatek prostoru pro přístroje s montážní hloubkou až 70 mm. Jsou určeny pro instalace do 400 V / 50 Hz a 63 A a všechny varianty splňují požadavky na krytí IP30.

Malá rozvodnice vector pro nástěnnou montáž

V průmyslových provozech, řemeslných dílnách i bytových domech je často potřeba instalovat více podružných rozvodnic. Pro tyto aplikace nabízí Hager řadu nástěnných rozvodnic vector, kombinující vysokou odolnost a široké možnosti použití.

Rozvodnice vector vynikají robustním provedením, vybrané varianty jsou UV odolné a všechny modely splňují požadavky na krytí IP65. Řada vector zahrnuje 30 různých variant, které poskytují vysokou úroveň ochrany a flexibilitu pro široké spektrum aplikací, i do těch nejnáročnějších provozních podmínek.



tyc

Napadají vás dotazy? 

Náš produktový manažer je připraven vám kdykoliv pomoci.