Plánovací program
1-2-3 schéma
Přesné liniové schéma a přehled rozmístění jednotlivých prvků v rozvaděči snadno a rychle.
Program 1-2-3 schéma umožňuje snadné a velmi rychlé vytvoření liniového schématu a přehledu rozmístění jednotlivých prvků v rozvaděči. Ať už pomocí roletového menu nebo výběru z nabídky komponentů, velmi jednoduše získáte projektovou dokumentaci, s níž dosáhnete efektivních a profesionálních výsledků. V softwaru
1-2-3 schéma je zároveň implementován popisovací software semiolog, který umožňuje tvorbu praktických popisovacích štítků a etiket pro modulové přístroje, rozvaděče a skříně Hager.
Hlavní funkce:
- Grafické zobrazení panelu
- Vytvoření liniového jednopólového automatického schématu
- Vytvoření soupisky materiálu
- Výkres s razítkem, kam je možno doplnit vlastní logo
Systémové požadavky:
- Program je možno spustit na každém počítači, který je vybaven operačním systémem Windows XP, Vista (32 nebo 64bit) nebo Windows 7 (32 nebo 64bit). Je potřeba mít nainstalováno rozhraní .NET Framework 4.5 ve Windows 8, Windows 8.1 a Windows 10.
- Hardwarové požadavky: minimální výkon: 1 GHz a 512 MB RAM, požadovaný výkon: 2 GHz a 1024 MB RAM.
- Pro instalaci je potřeba minimálně 20 MB volného místa na disku.