Řešení pro
hotely
 

Chcete svým zákazníkům v oblasti elektroinstalace nabídnout bezpečnost,

spolehlivost a klid? Jako váš partner vám s tím pomůžeme.

hotel

Partner, na kterého se můžete spolehnout

Díky flexibilní elektrické infrastruktuře mohou hotely svým hostům nabídnout nezapomenutelné zážitky a zajistit, aby se cítili skutečně jako doma. K tomu přispíváme inovacemi na všech úrovních - od výjimečného designu, propojených zařízení a systémů až po služby a analýzy. Naše široké portfolio zahrnuje řešení pro hotelové pokoje, sdílené prostory i pro celou budovu. Stačí si vybrat z obrovské škály tvarů, povrchových úprav, materiálů a barev, což umožňuje individuální řešení pro každý architektonický koncept a zároveň dodává osobitý nádech. Můžete se spolehnout na naši podporu, kdekoli a kdykoli. Díky více než 70 let zkušeností víme, jak pomáhat zákazníkům, rozšiřovat jejich možnosti a pracovat efektivněji.


Local content

Vypínače a zásuvky berker
v Erlebachově boudě

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vše co potřebujete
pro hotely

Nabídněte hotelovým zákazníkům mnoho výhod výběrem z naší široké nabídky inovativních řešení:
- Jednoduchá a rychlá instalace a snadná údržba.


- Vysoce kvalitní produkty pro řešení pokojů, rozvody energie, energetický management a ukládání vedení.


- Energeticky účinné produkty, které snižují provozní náklady.


- Díky naší komplexní podpoře jsme s vámi na každém kroku.

hotel_810_315 
  1. Distribuce energie

    Vaši zákazníci by měli být klidní, vědět, že je rozvody elektrické energie v jejich hotelech jsou bezpečné a spolehlivé bez ohledu na rozsah budovy.

    Pro usnadnění jsme vytvořili nabídku, jejímž cílem je vysoká energetická účinnost, snadná instalace a případné jednoduché rozšíření systému v budoucnu. Samozřejmě vždy při dodržení mezinárodních norem pro ověřování designu a začlenění do stávající estetiky budovy.

    Nabízíme zásuvky pro hotelové karty, USB, DND, MUR, holicí strojky, mezinárodní zástrčky a řešení pro handicapované osoby. Naše USB zásuvky nabízíme ve čtyřech různých barvách a 28 povrchových úpravách krycích desek. Naše brány KNX/Dali jsou kompatibilní se systémem KNX. Díky nabíjecím stanicím pro elektromobily mohou hosté v budově pohodlně dobíjet své elektromobily.
     
    Energy distribution
  2. Energy management

    Enable your customers to manage energy efficiency, in complete compliance with industry standards, without compromising on the quality of service or the safety of their guests and property.

    One of the best ways of ensuring this is by specifying our agardio.manager energy monitoring system. Energy guzzlers are exposed quickly, while operating costs can be reduced by changing consumer behaviour – without compromising on service quality, personal safety, or security of supply.

    But that’s not all. Our agardio.manager requires a minimum of configuration – all you have to do is set the correct parameters. The device automatically generates a commissioning report. Once up and running, the system instantly detects energy supply and usage anomalies, so your customers can sustainably run their operations round the clock with virtually no downtime.
     
    energy management
  3. Cable management

    Provide your customers with energy and data exactly where it's needed, throughout the entire lifespan of the building. 

    Our cable management solutions, whether running along the floor, wall or ceiling, are upgradable and adaptable, and are therefore ideal for meeting future requirements as well as those of today. They are also specifically created to blend effortlessly into their surroundings from a design point of view. 

    And if you need made-to-measure solutions, for example because of on-site restrictions, don’t worry. We cater for individual requests – ranging from special colours to length, and from prewired products and material to kitting – while ensuring integration into trunking.
     
    cable mgt
  4. Room solutions

    Set high standards with our room and building management solutions. For example, our presence detectors switch off lights when no one is around, and do the same when there is sufficient daylight. Rollers, shutters and blinds can be opened and closed automatically. In addition, our switches, sockets and sensors combine sophisticated technology with a unique design, and can add the finishing touch to any room.

    All in all, we help you create an environment in which hotel guests experience optimum comfort, convenience and safety - while optimising space allocation and ensuring a healthy return on investment.
     
    room solutions


Produktový
katalog

Local content

Podlahové systémy

Zajistit flexibilní rozvod elektrické energie a dat ve velkých místnostech může být někdy obrovská výzva. V takových případech jsou řešením naše podlahové krabice a víka BSR. Vynikají odolnou konstrukcí, nápaditým designem a velikou flexibilitou v připojení kabelů. 


Local content

Čidla pohybu a přítomnosti

Pohybová čidla jsou vhodná pro domácí i průmyslové použití, lze je nainstalovat v interiéru i exteriéru. Spolu se standardními funkcemi nabízí komfortní doplňkové funkce jako ovládání žaluzií, ohřívačů atd. 


Local content

Rozvaděčové systémy

V našem portfoliu najdete rozvaděčové skříně a rozvodnice pro zapuštěnou i nástěnnou montáž, elektroměrové rozvaděče a velké skříňové rozvaděče.


Local content

Soklové lišty

Díky chytrému vedení kabelů přímo v lištách snadno skryjete veškeré elektroinstalace, a to bez kompromisů na estetice. Soklové lišty jsou dostupné v různých barvách a provedeních, takže perfektně zapadnou do každého interiéru.


berkers1

Spínače a systémy berker

Naše designová řada berker představuje dokonalé spojení elegantního designu, špičkové kvality a inovativních technologií. Od moderního minimalismu až po retro styl, naše řady ladí s jakýmkoli interiérem.
luminablack

Spínače a systémy lumina

Designové řady lumina vznikly spojením kvality a moderního designu. Reagují na potřeby moderní doby a vyznačují se nadčasovým stylem.
 
witty_park

Nabíjecí stanice witty

Elektromobilita je trendem budoucnosti. Každý elektromobil potřebuje možnost externího napájení. Ideální řešení pro účely nabíjení u hotelů představují witty.park nebo witty.share.
 


Kontaktuje nás

Zjistěte více o tom, jak můžete díky našim řešením, podpoře a partnerům zajistit růst svého podnikání. 



Přidaná
hodnota

Spolupráce s naší společností přinese vašemu podnikání třeba tyto výhody:
comprehensive choice

Komplexní výběr

Vše, co potřebujete, najdete u jednoho zdroje. Nabízíme skutečně komplexní řešení: mimořádně širokou nabídku produktů, která je podpořena prvotřídním servisem a podporou.

Ease of installations

Jednoduchá instalace

Díky promyšlenému přístupu k návrhu a konstrukci se můžete spolehnout na jednoduchou a rychlou instalaci našich výrobků. A to i v situacích, kdy jsou požadavky mimořádně náročné.

Future proofing

Dlouhá životnost a nadčasovost

Nabízejte svým zákazníkům řešení, která vydrží. Dbáme na to, aby naše produkty byly flexibilní, přizpůsobivé a udržitelné, aby mohly splňovat potřeby zítřka i dneška.

collaboration

Partnerství

Pracujte s důvěrou a jistotou, můžete si být jisti, že vás můžeme provést všemi fázemi vašeho projektu. Pokaždé přesně splníte - nebo překonáte - očekávání svých zákazníků.



Hager

Vzdělávání

Podpoříme vás na vaší cestě za vzděláním - pro rozvoj vašeho podnikání.



Prozkoumejte
naše řešení

office

Kanceláře

 
multi flat

Bytové domy

 

Retail

Komerční prostory

 
single house

Rodinné domy