Řešení pro
komerční prostory

Jako váš partner v oblasti elektroinstalace vám zaručujeme nejvyšší úroveň bezpečnosti a energetické účinnosti. Veškerá naše řešení a služby - od spínačů a ochrany
až po nástroje pro měření spotřeby energie - jsou vhodné pro instalaci do všech funkčních nadčasových komerčních prostor.

 

hotel solutions

Váš spolehlivý partner

Vzhledem k tomu, že je udržitelnost pro spotřebitele stále více stěžejním tématem, pomáháme snížit náklady na energii, minimalizovat uhlíkovou stopu a zároveň získat konkurenční výhodu na trhu. 

Tohoto dosahujeme poskytováním komplexních řešení v oblasti distribuce energie, monitorování energie a energetického managementu. Oblast zahrnuje také ukládání energie a nabíjecí stanice. 

V případě, že věci nepůjdou přesně podle plánu, můžete se vždy spolehnout na naši podporu, kdekoli a kdykoli ji budete potřebovat. Máme více než 60 let zkušeností s tím, jak pomáhat zákazníkům rozšiřovat jejich možnosti a pracovat efektivněji.

 


Local content

Elektroinstalace
v prostorách FK Klánovice



Určeno pro komerční prostory
dneška a zítřka

Nabízíme obrovskou škálu vysoce kvalitních řešeních pro všechny typy komerčních prostor.
- Efektivní distribuce a správa energie, systémy pro ukládání vedení, e-mobilita. Dodáváme zásuvky, kabelové koncovky, vypínače, rozvody, detektory pohybu a přítomnosti, rozvodné krabice, nabíjecí stanice pro vozidla a mnoho dalších řešení.

 

- Všechy produkty nabízí uživatelskou přívětivost z hlediska instalace a používání.

 

- Díky naší komplexní podpoře jsme s vámi na každém kroku.

kancelare2_810_315
  1. Distribuce energie

    Vaši zákazníci mohou být klidní, rozvod elektrické energie v prostorách je bezpečný, spolehlivý, nepřetržitý a optimalizovaný v závislosti na poptávce.

    Vyvinuli jsme širokou škálu produktů - včetně hlavních rozvaděčů, ochran a skříní, nabízející vysokou úroveň energetického výkonu a snadnou instalaci. Pro nabíjení všech modelů elektromobilů například během nakupování si můžete vybrat typy s krytím IP54 pro venkovní parkoviště nebo verzemi odolnými proti UV záření pro garáže. 

     


     
    office
  2. Energy management

    One of the best ways to ensure your customers operate in compliance with industry standards is through our agardio.manager energy monitoring system. It paints an accurate picture of both energy consumption and generation to help make retail sites more efficient and sustainable. 
     
    The agardio.manager constantly monitors the energy network and all relevant parameters, prevents system failures, and is flexible enough to allow the integration of a wide range of equipment. This helps reduce operating costs without compromising on service quality, personal safety or security of supply.

    But that’s not all. It requires a minimum of configuration – all you have to do is set the correct parameters. Once up and running, the system instantly detects energy supply and usage anomalies, so your retail customers experience virtually no downtime.
     
    office2
  3. Cable management

     

    We help you make sure there is energy and data exactly where it's needed, throughout the entire lifespan of the retail premises. 

    Our cable management solutions, whether running along the floor, wall or ceiling, are upgradable and adaptable, and are therefore ideal for meeting future requirements as well as those of today. They are also specifically created to blend effortlessly into their surroundings from a design point of view. 

    And if you need something made-to-measure, for example because of on-site restrictions, don’t worry. We cater for individual requests – ranging from special colours to length, and from prewired products and material to kitting – while ensuring integration into trunking.

     
    cable mgt
  4. Room solutions

    Our room management solutions set high standards, combining sophisticated technology with a unique design while optimising space allocation and keeping costs down.  

    For example, our presence detectors can switch off lights when no one is around (e.g. in the back office), and do the same when there is sufficient daylight. We also help direct customers intelligently on their journey through a store, while facilitating communication flows between the front/back office and the shop floor.
     
    office4


Produktový
katalog

Local content

Podlahové systémy

Zajistit flexibilní rozvod elektrické energie a dat ve velkých místnostech může být někdy obrovská výzva. V takových případech jsou řešením naše podlahové krabice a víka BSR. Vynikají odolnou konstrukcí, nápaditým designem a velikou flexibilitou v připojení kabelů. 


Local content

Rozvaděčové systémy

V našem portfoliu najdete rozvaděčové skříně a rozvodnice pro zapuštěnou i nástěnnou montáž, elektroměrové rozvaděče a velké skříňové rozvaděče.


Local content

Soklové lišty

Díky chytrému vedení kabelů přímo v lištách snadno skryjete veškeré elektroinstalace, a to bez kompromisů na estetice. Soklové lišty jsou dostupné v různých barvách a provedeních, takže perfektně zapadnou do každého interiéru. 


Local content

Čidla pohybu a přítomnosti

Pohybová čidla jsou vhodná pro domácí i průmyslové použití, lze je nainstalovat v interiéru i exteriéru. Spolu se standardními funkcemi nabízí komfortní doplňkové funkce jako ovládání žaluzií, ohřívačů atd. 


berkers1

Spínače a systémy berker

Naše designová řada berker představuje dokonalé spojení elegantního designu, špičkové kvality a inovativních technologií. Od moderního minimalismu až po retro styl, naše řady ladí s jakýmkoli interiérem.
luminablack

Spínače a systémy lumina

Designové řady lumina vznikly spojením té nejvyšší kvality a moderního designu. Reagují na potřeby moderní doby a vyznačují se nadčasovým stylem.
witty_park

Nabíjecí stanice witty

Elektromobilita je trendem budoucnosti. Každý elektromobil potřebuje možnost externího napájení. Ideální řešení pro účely nabíjení u komerčních prostor představují witty.park nebo witty.share.


Kontaktujte nás

Zjistěte více o tom, jak můžete díky našim řešením, podpoře a partnerům zajistit růst svého podnikání.



Přidaná
hodnota

Spolupráce s naší společností přinese vašemu podnikání třeba tyto výhody:

 
comprehensive choice

Komplexní výběr

Vše, co potřebujete, najdete u jednoho zdroje. Nabízíme skutečně komplexní řešení: mimořádně širokou nabídku produktů, která je podpořena prvotřídním servisem a podporou.

Ease of installations

Jednoduchá intalace

Díky promyšlenému přístupu k návrhu a konstrukci se můžete spolehnout na jednoduchou a rychlou instalaci našich výrobků. A to i v situacích, kdy jsou požadavky mimořádně náročné.

Future proofing

Dlouhá životnost a nadčasovost

Nabízejte svým zákazníkům řešení, která vydrží. Dbáme na to, aby naše produkty byly flexibilní, přizpůsobivé a udržitelné, aby mohly splňovat potřeby zítřka i dneška.

collaboration

Partnerství

Pracujte s důvěrou a jistotou, můžete si být jisti, že vás můžeme provést všemi fázemi vašeho projektu. Pokaždé přesně splníte - nebo překonáte - očekávání svých zákazníků.



Hager

Vzdělávání

Podpoříme vás na vaší cestě za vzděláním - pro rozvoj vašeho podnikání.



Prozkoumejte
naše řešení

hotel

Hotely

 

multi flat

Bytové domy

 

office

Kanceláře

 

single house

Rodinné domy